(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイバーソーブレード 湾曲タイプ【2~100個入り】

セイバーソーブレード 湾曲タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,314円 ~ 64,984円  特別価格 
税込価格
2,545円 ~ 71,482円  特別価格 

【特長】・湾曲と刃先材質バイメタル<マトリックスII>効果で作業効率が大幅アッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:極厚 ステンレス管材の切断、解体作業など重作業用
  • 切断可能材料:ステンレス材(管材・板材)、軟鋼材(管材・板材)、非鉄金属板材(アルミ・黄銅・銅)、塩化ビニールなどの合成樹脂(管材・板材)

No.153

セイバーソーブレード 湾曲タイプ 仕様01

極厚ステンレスの切断、解体作業など重作業に威力を発揮。

 

切断目安(mm)

ブレード
No.
ステンレス材軟鋼材アルミ・
黄銅・銅
塩ビ(合成樹脂)
管材板材管材板材管材板材
外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
152115
以下
3.0
以下
3.0
以下
115
以下
2.5~63.2~195~20115
以下
2.2~1510~60
152C115
以下
3.0
以下
3.0
以下
115
以下
3.0~93.2~195~20115
以下
2.2~1510~60
153130
以下
3.0
以下
3.0
以下
130
以下
2.5~63.2~195~20130
以下
2.2~1510~60
154130
以下
3.0
以下
3.0
以下
175※
以下
2.5~63.2~195~20175
以下
2.2~1510~60

No.141~143

セイバーソーブレード 湾曲タイプ 仕様02

セイバーソーブレード 湾曲タイプ

 

切断目安(mm)

ブレード
No.
ステンレス材軟鋼材アルミ・
黄銅・銅
塩ビ(合成樹脂)
管材板材管材板材管材板材
外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
14160
以下
2.5
以下
2.5
以下
60
以下
2.5~62.5~195~2060
以下
2.2~1510~60
142115
以下
2.5
以下
2.5
以下
115
以下
2.5~62.5~195~20115
以下
2.2~1510~60
143130
以下
2.5
以下
2.5
以下
130
以下
2.5~62.5~195~20130
以下
2.2~1510~60

規格表

No.153

(注)ブレードの有効長は全長より66mm少なくなる。CR17Yで刃厚0.9mm、1.3mmのブレードを使用する時は、薄のこ刃用ブレードホルダ(A)  コードNo.305700 が必要。

ブレードNo.山数
(インチ)
寸法販売
単位
コードNo.適用機種
全長刃厚
152142001.35枚0032-3579CR14DSL
CR18DSL
CR13VBY2
CR13VB
CR13V2
CR13VC
CR17Y
152C9~12(コンビネーション)2001.310枚0033-3299
153142501.35枚0032-3580
154143001.35枚0032-3581

No.141~143

ブレードNo.山数
(インチ)
寸法販売
単位
コードNo.適用機種
全長刃厚
141141500.95枚0032-2602CR14DSL、
CR18DSL、
CR13VBY2、
CR13VB、
CR13V2、
CR13VC、
CR17Y
142142000.95枚0032-2603
143142500.95枚0032-2604

選定サポート情報

  • 切断スピード約1.5倍&切断寿命約3倍。※
  • 材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。
  • 刃先材質にマトリックスII(SKH 56)を採用し、切断寿命が長く経済的。

※ ハイコーキ社セーバソーブレードNo.103(ストレートタイプ)と湾曲ブレードNo.141の比較
[使用機種:CR13VBY2、切断材料:ステンレス管(SUS304)外径48.6×厚さ2.0mm]

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
有効刃長(mm)
厚み(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)
ブレードNo.
JANコード
トラスココード
質量(g)
鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm)
鉄材/軟鋼材/板材/厚さ(mm)
非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ(mm)
合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm)
合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm)
合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm)
木材/厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
150
84
0.9
60以下
2.5以下
No.141
4966375586036
240-2174
892
2.5以下
60以下
2.5~6
2.5~19
5~20
60以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

27,115( 29,827円 )

4日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.5以下
No.142
4966375586043
240-2172
1222
2.5以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

31,588円

29,730

( 32,703円 )

4日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
130以下
2.5以下
No.143
4966375586050
240-2169
1560
2.5以下
130以下
2.5~6
2.5~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

39,231( 43,154円 )

4日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
1.3
115以下
3.0以下
No.152
4549115038875
240-2170
170
3.0以下
115以下
2.5~6
3.2~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

35,348( 38,883円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
1.3
130以下
3.0以下
No.153
4549115038882
240-2168
2140
3.0以下
130以下
2.5~6
3.2~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

43,315( 47,647円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
300
234
1.3
130以下
3.0以下
No.154
4549115038899
240-2167
2620
3.0以下
175以下
2.5~6
3.2~19
5~20
175以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

64,984円

50,382

( 55,420円 )

1日目

10・14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
1.3
115以下
3.0以下
No.252CW
4549115038905
572-6431
1700
4.0以下
115以下
3.0~7
3.2~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

35,348( 38,883円 )

7日目

10・14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
1.3
130以下
3.0以下
No.253CW
-
-
-
4.0以下
130以下
3.0~7
3.2~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

36,817( 40,499円 )

9日目

10・14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
300
234
1.3
130以下
3.0以下
No.254CW
-
-
-
4.0以下
175以下
3.0~7
3.2~19
5~20
175以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

43,772( 48,149円 )

9日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
150
84
0.9
60以下
2.5以下
No.141(S)
4549115136403
216-7002
880
2.5以下
60以下
2.5~6
2.5~19
5~20
60以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

33,776( 37,154円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.5以下
No.142(S)
4549115136410
216-7003
1200
2.5以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

39,251円

27,259

( 29,985円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
130以下
2.5以下
No.143(S)
4549115136427
216-7004
1540
2.5以下
130以下
2.5~6
2.5~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

34,260( 37,686円 )

1日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
150
84
0.9
60以下
2.0以下
No.145(S)
4549115136434
216-5531
880
2.0以下
60以下
2.5~6
2.5~19
5~20
60以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

33,776( 37,154円 )

4日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.0以下
No.146(S)
4549115136441
216-5530
1220
2.0以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

29,578( 32,536円 )

4日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
130以下
2.0以下
No.147(S)
4549115136458
216-7001
1540
2.0以下
130以下
2.5~6
2.5~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

50個入り

45,681円

33,867

( 37,254円 )

4日目

14・18
鉄鋼 / 樹脂 / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
-
-
No.246CW
-
-
-
-
115以下
2.5~6
2.5~9
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

100個入り

34,887( 38,376円 )

9日目

14・18
鉄鋼 / 樹脂 / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
-
-
No.247CW
-
-
-
-
130以下
2.5~6
2.5~9
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

100個入り

45,815( 50,397円 )

9日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.5以下
No.142
4966375137252
354-4184
134
2.5以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

4,078( 4,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
130以下
2.5以下
No.143
4966375137269
354-4192
166
2.5以下
130以下
2.5~6
2.5~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

5,263( 5,789円 )

2日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
150
84
0.9
60以下
2.0以下
No.145
4966375137276
354-4206
98
2.0以下
60以下
2.5~6
2.5~19
5~20
60以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

3,545( 3,900円 )

5日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.0以下
No.146
4966375137283
354-4214
132
2.0以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

4,045( 4,450円 )

5日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
1.3
115以下
3.0以下
No.152
4966375138891
767-6808
198
3.0以下
115以下
2.5~6
3.2~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

5,541円

5,082

( 5,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
1.3
130以下
3.0以下
No.153
4966375138907
767-6816
244
3.0以下
130以下
2.5~6
3.2~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

7,092円

5,615

( 6,177円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
300
234
1.3
130以下
3.0以下
No.154
4966375138914
767-6824
288
3.0以下
175以下
2.5~6
3.2~19
5~20
175以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

8,640円

4,752

( 5,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9・12
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
1.3
115以下
3.0以下
No.152C
4966375872030
792-4437
362
4.0以下
115以下
3.0~9
3.2~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

10個入り

11,721( 12,893円 )

1日目

10
木工 / 塩ビ
200
134
1.3
-
-
江戸目(荒目)
4549115000995
653-6300
50
-
-
-
-
-
110以下
2.2~15
10~60
110以下

2パック

2個入り

3,344( 3,678円 )

8日目

15
木工 / 塩ビ
200
134
1.3
-
-
江戸目(細目)
-
-
-
-
-
-
-
-
110以下
2.2~15
10~60
110以下

2パック

2個入り

2,850( 3,135円 )

8日目

10
木工 / 塩ビ
280
214
1.3
-
-
江戸目(荒目)
-
-
-
-
-
-
-
-
150以下
2.2~15
10~60
150以下

2パック

2個入り

4,378( 4,816円 )

8日目

15
木工 / 塩ビ
280
214
1.3
-
-
江戸目(細目)
-
-
-
-
-
-
-
-
150以下
2.2~15
10~60
150以下

2パック

2個入り

4,378( 4,816円 )

8日目

8
鉄鋼
200
134
1.3
110以下
3.0以下
No.157
-
-
-
3.0以下
110以下
3~6
-
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

2,314( 2,545円 )

8日目

8
鉄鋼 / 木工 / ステンレス
200
134
1.3
110以下
3.0以下
No.158
-
-
-
3.0以下
110以下
3~6
-
-
-
-
-
110以下

1パック

2個入り

2,314( 2,545円 )

8日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
150
84
0.9
60以下
2.5以下
No.141(S)
4549115136311
857-9451
96
2.5以下
60以下
2.5~6
2.5~19
5~20
60以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

3,579( 3,937円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.5以下
No.142(S)
4549115136328
857-9452
134
2.5以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

4,078( 4,486円 )

1日目

14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
130以下
2.5以下
No.143(S)
4549115136335
857-9453
166
2.5以下
130以下
2.5~6
2.5~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

5,263円

4,793

( 5,272円 )

1日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.0以下
No.146(S)
4549115136359
857-9455
132
2.0以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

2パック

5個入り

4,078( 4,486円 )

1日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
150
84
0.9
60以下
2.0以下
No.145(S)
-
-
-
2.0以下
60以下
2.5~6
2.5~19
5~20
60以下
2.2~15
10~60
-

1パック

10個入り

6,124( 6,736円 )

8日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
115以下
2.0以下
No.146(S)
-
-
-
2.0以下
115以下
2.5~6
2.5~19
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

10個入り

9,247( 10,172円 )

8日目

18
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
130以下
2.0以下
No.147(S)
-
-
-
2.0以下
130以下
2.5~6
2.5~19
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

10個入り

8,885( 9,774円 )

8日目

14・18
鉄鋼 / 樹脂 / 塩ビ / アルミ
200
134
0.9
-
-
No.246CW
-
-
-
-
115以下
2.5~6
2.5~9
5~20
115以下
2.2~15
10~60
-

1パック

10個入り

6,781( 7,459円 )

7日目

14・18
鉄鋼 / 樹脂 / 塩ビ / アルミ
250
184
0.9
-
-
No.247CW
-
-
-
-
130以下
2.5~6
2.5~9
5~20
130以下
2.2~15
10~60
-

1パック

10個入り

7,672( 8,439円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湾曲と刃先材質バイメタル<マトリックスII>効果で作業効率が大幅アップします
【用途】
・ステンレス切断、解体作業に
【材質】
・バイメタルハイス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイバーソーブレード 湾曲タイプ

セイバーソーブレード 湾曲タイプ

    セーバーソーブレード 湾曲タイプ 木材・ALC用

    セーバーソーブレード 湾曲タイプ 木材・ALC用

      200mm×14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

      200mm×14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

        85mm カットソーブレード EA857DR-31

        85mm カットソーブレード EA857DR-31

          ZAKレシプロソー設備解体

          ZAKレシプロソー設備解体

            CR17Y用セーバソーブレード

            CR17Y用セーバソーブレード

              セーバーソーブレード(バイメタル)

              セーバーソーブレード(バイメタル)

                レーザーセーバーソーブレード

                レーザーセーバーソーブレード

                  セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                  セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                    メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) エスコ エスコ SK-11 HiKOKI(旧日立工機) レノックス レノックス MPS
                    通常価格 2,314円 8,640円 5,500円 5,090円 851円 10,637円 2,000円 5,800円 1,398円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目  
                    刃先材質 バイメタルハイス - - - バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル バイメタルハイス

                    セイバーソーブレード 湾曲タイプのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    金属加工用
                    評価 5.0満足度:5.02022/01/19
                    ステンレスやSSの切断にはブレードはいつもこれを使っています。切れも良く持ちも良いと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    解体作業
                    評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                    現場にて機器撤去に使用。湾曲しているので抵抗があり早く切る事が出来る。持ちに関してはあまり感じられなかった。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    現場作業に使用
                    評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                    現場での装置改造時に使用。
                    湾曲しているので力が入りやすく使いやすい

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました