(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソーブレード No.121【5個入り】

セーバーソーブレード No.121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円

ストレートタイプのセーバソーブレード。【特長】・バイメタルブレード:折れにくく...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    6
  • 用途:
    木工 / 樹脂 / 塩ビ
  • 全長(mm):
    305
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 販売単位(枚):
    5
  • 合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm):
    130以下
  • 合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm):
    2.2~15
  • 合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm):
    10~60
  • 木材/厚さ(mm):
    120以下
  • ALC/厚さ(mm):
    130以下
  • 用途:
    木工.ALC用

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

セーバソーブレード ストレートタイプの仕様

NO.121の外観

NO.121の外観

NO.121の仕様

  • 山数:6インチ
  • ブレード形状:M2(SKH51)

寸法

  • 全長:305mm
  • 刃厚:1.3mm

対応材質/寸法

  • 木材/厚さ:120mm以下
  • ALC/厚さ:130mm以下
  • 合成樹脂(塩ビなど)管材/外径:130mm以下、厚さ:2.2~15mm
  • 合成樹脂(塩ビなど)板材/厚さ:10~60mm

注意

- ※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
- ※旧形CR 18DVの最大切断能力φ90(直径90mm)以下
- ※CR10DLは、全長150mm以下のブレードをご使用ください。
- ※CR 12VYは、全長210mm以下のブレードをご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.121

2パック

5個入り

4,444( 4,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプのセーバソーブレード。
【特長】
・バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
【用途】
・木材用・ALC用。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

NO.121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード No.121の型番NO.121のページです。
型番NO.121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード No.121

セーバーソーブレード No.121

    レシプロソー刃 ハクソー

    レシプロソー刃 ハクソー

      TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

      TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

        バイメタルセーバーソー替刃

        バイメタルセーバーソー替刃

          セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

          セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

              バイメタルセーバーソーブレード

              バイメタルセーバーソーブレード

                メーカー HiKOKI(旧日立工機) リョービ トラスコ中山 ハウスビーエム MPS トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 4,444円 2,228円 3,889円 8,047円 1,398円 3,787円 3,230円
                通常出荷日 4日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目~  
                山数 6 24(1インチ当たり) 14 14 18 10/14 -
                用途 木工 / 樹脂 / 塩ビ ステンレス / 塩ビ / アルミ - ステンレス 鉄鋼 / ステンレス - 鉄鋼 / ステンレス
                全長(mm) 305 264 - - 150 - -
                厚み(mm) 1.3 - 1.1 1.3 0.9 1.3 0.9
                販売単位(枚) 5 - - - - - -

                セーバーソーブレード No.121のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました