(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソーブレード No.123X【5個入り】

ジグソーブレード No.123X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,773円
税込単価
1,950円

取付形状クロスタイプ採用でジグソー全機種取付け可能なジグソーブレード。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    1
  • 全長(mm):
    100
  • 山数/1インチ:
    10~21山
  • コードNo.:
    0032-2785
  • 切断能力軟鋼板(mm):
    1.5~10/1.5~4
  • 適用機種:
    CJ10DL/CJ14DSL/CJ18DSL/CJ65SF/CJ65VF/CJ55(CJ55VA.CJ65VE)/(CJ65SC.CJ65TC)/(CJ65VC.CJ70V)/CJ110M(CJ120)/CJ90VST/CJ110MV/CJ120V

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

NO.123X 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

NO.123Xの構図

NO.123Xの構図

NO.123Xの仕様

  • ブレード形状:プログレッシブピッチ
    刃の取付け部から先端へ行くに従い山数を粗くしているので、材料が厚くなった時でも粗めの刃が当たる為、スムーズな切断が可能

切断能力 軟鋼材

  • 1.5~10mm
  • 1.5~4mm(CJ 10DL)
  • 1.5~6mm

適用機種
(注)()内は旧形

  • CJ 10DL(コードレス)
  • CJ 14DSL(コードレス)
  • CJ 18DSL(コードレス)
  • CJ 65SF
  • CJ 65VF
  • (CJ 55/VA)
  • (CJ 65VE/SC)
  • (CJ 65TC)
  • (CJ 65VC)
  • (CJ 70V)
  • CJ 110M
  • (CJ 120)
  • CJ 90VST
  • CJ 110MV
  • CJ 160V
  • (CJ 120V)

(注)CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 90VST、CJ 110M、CJ 110MV、CJ 160V、(CJ 120、CJ 120V)はストローク量が大きいので、全長70mm以下の短いブレードは使用できません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.123X

2パック

5個入り

1,773( 1,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付形状クロスタイプ採用でジグソー全機種取付け可能なジグソーブレード。
【特長】
・先端特殊形状採用で木材等の窓抜き作業に最適。
・※木材以外の材料はあらかじめドリル等でブレードの入る穴をあけてからご使用ください。
・山数/1インチ:10~21山。
・全長:100mm。
・刃厚:1.0mm。
【用途】
・軟鋼板用。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

NO.123Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード No.123Xの型番NO.123Xのページです。
型番NO.123Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソーブレード No.123X

ジグソーブレード No.123X

    ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

    ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

      ジグソー刃 No.34

      ジグソー刃 No.34

        ジグソーブレード

        ジグソーブレード

          ジグソー用ブレード

          ジグソー用ブレード

            ジグソーブレード 0032/0033

            ジグソーブレード 0032/0033

              ジグソー刃 6641617

              ジグソー刃 6641617

                ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139

                ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139

                  メーカー HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ リョービ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) リョービ ハウスビーエム
                  通常価格 1,773円 1,600円 3,961円 950円 668円 1,312円 942円 2,500円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  厚み(mm) 1 1.25 - - - - - -
                  全長(mm) 100 100 132 - - - 76 -
                  山数/1インチ 10~21山 - - - - - - -
                  コードNo. 0032-2785 - - - - - - -
                  切断能力軟鋼板(mm) 1.5~10/1.5~4 - - - - - - -

                  ジグソーブレード No.123Xのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  SS400 12tプレート切欠き作業
                  評価 5.0満足度:5.02019/07/27
                  現場作業でSS400プレートを切欠する作業があり、いろいろ捜しましたが この商品を使用しました。切れ味もまあまあで問題なく切欠きでき、あとは やすりで仕上げました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました