(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー用ブレード【3~5個入り】

ジグソー用ブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
668円 ~ 2,935円
税込価格
735円 ~ 3,229円

ジグソー用ブレード。【特長】・目的に応じてブレードを選択可能。【用途】・ジグソ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様(木工用・特殊材料用)






ブレード
No.
山数/
1インチ
全長
mm
刃厚
mm
型番切断能カmm適用機種(注)()内は旧形
木材
合板
塩ビ
ブラスチック
アクリル
コードレスCJ65SF
CJ65VF
[CJ55/VA]
[CJ65VE/SC]
[CJ65TC]
[CJ65VC]
[CJ70V]
CJ110M
(CJ120)
CJ90VST
CJ110MV
CJ120V
CJ160V
CJ10DLCJ14DSL
CJ18DSL

No.19山881.00032-046020~45
(20~35)
20~35
     
No.212山831.00032-180220以下
20以下
3~20
3~20
    
No.325山701.00032-0462ベニヤ
2~20
  ×   ××
No.1
(ロング)
6山1601.50032-0465105以下
50以下
   ××1   
No.1
(スーパーロング)
6山1851.50032-1878135以下
50以下
   ××1   
No.118山1051.20032-04665~55
(10~55)
10~50
5~20
5~20
       
No.319山1051.00032-047320~55
(20~55)
20~50
     
曲線切り14山771.00032-959520以下        
No.21
(仕上用)
6山1051.50032-04715~55
(10~55)
10~50
5~20
5~20
       
No.22
(仕上用)
10山1051.50032-04723~40
(5~40)
5~40
3~15
3~15
       
No.41
(仕上用)
8山1161.50032-935710~65
(10~65)
10~50
        
No.1
(仕上用)
12山831.20032-04702~40
(8~30)
8~30
3以下
3以下
       

切断能カ:()内の数字はCJ110M/MV・CJ120/Vの切断能カです。
       緑色の数字は、CJ10DLの切断能カです。

※CJ14DSL、CJ18DSL、CJ90VST、CJ110M、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ120)は傾斜切断時には使用できません。
×1:CJ65SC、CJ65TCは使用可。

仕様(金工用)






ブレード
No.
山数/
1インチ
全長
mm
刃厚
mm
型番切断能カmm適用機種(注)()内は旧形
軟鋼板ステ
ンレス
アルミ
非金属
塩ビ
ブラスチック
アクリル
コードレスCJ65SF
CJ65VF
[CJ55/VA]
[CJ65VE/SC]
[CJ65TC]
[CJ65VC]
[CJ70V]
CJ110M
(CJ120)
CJ90VST
CJ110MV
CJ120V
CJ160V
CJ10DLCJ14DSL
CJ18DSL

No.123X10~21山1001.00032-27851.5~10
1.5~4
1.5~6
          
No.58山701.00032-04643~5 3~10 ×××  ××
No.625山701.00032-05313以下 3以下3以下×××  ××
0032-1804
No.1625山770.90032-18063以下
3以下
 3以下
3以下
5以下
5以下
       
No.5A
(押切刃)
25山770.90032-95931.7~3.0 2~4        
No.6A
(押切刃)
32山770.90032-95941.6以下 2以下 ×      




No.9721山771.00096-34002~5
2~4
1.5~2.5
1.5~2
5以下
5以下
5~15
5~15
  ×× × 

(注)CJ14DSL、CJ18DSL、CJ90VST、CJ110M、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ120)はストローク量が大きいので、全長70mm以下の短いブレードは使用できません。

特長

ジグソー用ブレード 特長01

軟鋼板用(No.123X)
刃の取付部から先端へ行くに従い山数を粗くしているので、材料が厚くなった時でも粗めの刃が当たるため、スムーズな裁断が可能。

ジグソー用ブレード 特長02

ステンレス用(No.50、51、52)
切れ味の鋭い鋭利な刃と衝撃に強い強靭な刃の交互配列で、切断スピードアップと長寿命を実現。
背面のテーパ形状により、ブレードが被削材に対して斜めに切り込んでいくので切断スピードが大幅にアップ。

型番リスト

型番
用途
山数
厚み(mm)
全長(mm)
補足説明
ブレードNo.
トラスココード
主要切断材料
適用機種(注)()内は旧形
切断能力木材合板(mm)
切断能力塩ビプラスチックアクリル(mm)
切断能力軟鋼板(mm)
切断能力ステンレス(mm)
切断能力アルミ非金属(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
木材
9
1
88
5枚
No.1
767-6123
木材
CJ10DL、CJ65SF、CJ65VF、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120※)CJ14DSL※、CJ18DSL※、CJ110M※、CJ90VST※、CJ110MV※、CJ120V※、CJ160V※ ※傾斜切断時には使用できません。
20~45(20~35)20~35
-
-
-
-

2パック

5個入り

680( 748円 )

1日目

木材
25
1
70
5枚
No.3
767-6140
木材
CJ10DL、CJ65SF、CJ65VF(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V)
ベニヤ2~20
-
-
-
-

2パック

5個入り

680( 748円 )

1日目

軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳
8
1
70
5枚
No.5
-
鉄材
(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V)
-
-
3~5
-
3~10

2パック

5個入り

1,312( 1,443円 )

1日目

木材
6
1.5
160
3枚
No.1(ロング)
767-6166
木材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ110M、、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ65VC、CJ70V、CJ120)
105以下 50以下
-
-
-
-

2パック

3個入り

2,935( 3,229円 )

1日目

木材 / プラスチック / アクリル
8
1.2
105
5枚
No.11
767-6174
木材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120)
5~55(10~55)10~50
5~20 5~20
-
-
-

2パック

5個入り

668( 735円 )

1日目

木材 / プラスチック / アクリル
12
1.2
83
5枚
No.1(仕上用)
-
木材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120)
2~40(8~30)8~30
3以下 3以下
-
-
-

2パック

5個入り

1,773( 1,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

木材
9
1
105
5枚
No.31
767-6239
木材
CJ10DL、CJ65SF、CJ65VF、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120※)CJ14DSL※、CJ18DSL※、CJ110M※、CJ90VST※、CJ110MV※、CJ120V※、CJ160V※ ※傾斜切断時には使用できません。
20~55(20~55)20~50
-
-
-
-

2パック

5個入り

868( 955円 )

1日目

軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳 / プラスチック / アクリル
25
1
70
5枚
No.6
-
鉄材
(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V)
-
3以下
3以下
-
3以下

2パック

5個入り

1,312( 1,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

木材
6
1.5
185
3枚
No.1(スーパーロング)
-
木材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ110M、、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ65VC、CJ70V、CJ120)
135以下50以下
-
-
-
-

2パック

3個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

軟鋼板
10~21
1
100
5枚
No.123X
-
鉄材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120)
-
-
1.5~10 1.5~4
-
-

1パック

5個入り

1,773( 1,950円 )

1日目

軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳
25
0.9
77
5枚
No.5A(押切刃)
-
鉄材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120)
-
-
1.7~3.0
-
2~4

2パック

5個入り

1,800( 1,980円 )

1日目

木材
8
1.5
116
5枚
No.41(仕上用)
767-8665
木材
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、(CJ55、CJ55VA、CJ65VE、CJ65SC、CJ65TC、CJ65VC、CJ70V、CJ120)
10~65(10~65)10~50
-
-
-
-

2パック

5個入り

1,673( 1,840円 )

1日目

軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / 真鋳 / プラスチック / アクリル
21
1
77
5枚
No.97
-
ステンレス
CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ90VST、CJ110MV、CJ120V、CJ160V、 (CJ65VC、CJ70V)
-
5~15 5~15
2~5 2~4
1.5~2.5 1.5~2
5以下 5以下

2パック

5個入り

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ジグソー用ブレード。
【特長】
・目的に応じてブレードを選択可能。
【用途】
・ジグソー用に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー用ブレード

ジグソー用ブレード

    ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89

    ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89

      兼用ジグソー替刃

      兼用ジグソー替刃

        ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

        ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

          ジグソーブレード

          ジグソーブレード

            ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

            ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

              ジグソーブレード(軟鋼板用)

              ジグソーブレード(軟鋼板用)

                ジグソーブレード Bタイプ NO.51

                ジグソーブレード Bタイプ NO.51

                  メーカー HiKOKI(旧日立工機) ハウスビーエム ハウスビーエム ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ
                  通常価格 668円 1,980円 1,690円 1,600円 950円 2,006円 1,700円 1,100円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                  ジグソー用ブレードのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                  素材の切断
                  評価 5.0満足度:5.02022/07/31
                  切れ味は問題ないです。使い方によると思いますが、耐久性も良い方だと感じています。切れ味が悪いまま使うと危険なので、常に予備は用意しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  鉄板切断
                  評価 5.0満足度:5.02020/03/05
                  t3.2の鉄板切断に使用しましたが、気持ちいいほど切れます。
                  このジグソーブレードはリピートします。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属・木材の切断
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/24
                  ブレードは消耗品と割り切っています。合ったものを使わないと、すぐ傷んでしまうので、用途をよく確認して使うようにしています。ブレードによって切れ味がまるで異なってくるので、お気に入りのブレードはメモしておくことにしています。

                  何かの拍子に根元から折れるようなことがあるので、常に予備を手元に置いて作業しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました