(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,620円 ~ 4,224円
税込価格
3,982円 ~ 4,646円

ノズルが自由に曲がる、自在ノズルのエアダスター。【特長】・ノズルが自由に曲がる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • ノズル口径(mm):
    2.3
  • 空気消費量(l/min):
    180
  • ノズル形状:
    自在ノズル ※
  • ホス取付口仕様:
    コンセント・カプラ用
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 常用使用圧力(Mpa):
    0.5
  • 使用流体:
    圧縮空気

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エアーダスター(AD-4 NF-150/300)の特長

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル:関連画像

商品画像

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル:関連画像

ノズルが曲がるので、ピンポイント除電に最適

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル:関連画像

吊り下げ式にも対応

寸法

品番No. ノズル形状 ノズル口径
(mm)
空気消費量
(l/min)
全長
(mm)
重量
(g)
ホース取付口仕様 内装
AD-4 NF-150 自在ノズル ※ 2.3 180 275 260 コンセント・カプラ用 10
AD-4 NF-300 自在ノズル ※ 2.3 180 425 274 コンセント・カプラ用 10
  • 使用流体:圧縮空気
  • 常用使用圧力:0.5MPa
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 使用温度範囲:0~60度
  • 使用エアーホース内径:φ(直径)4mm以上
  • 全長・重量:継手含む
  • ※ 銅管が入っており、自在に曲げることができる。(急角度では曲げないでください。)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
台紙・箱サイズ(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
箱入140×300
275
4907587027375
409-5464
260

1個

3,620( 3,982円 )

1日目

300
箱入140×450
425
4907587027399
409-5472
274

1個

4,224( 4,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルが自由に曲がる、自在ノズルのエアダスター。
【特長】
・ノズルが自由に曲がるので狭くて複雑な場所にもノズルがとどく。
【用途】
・鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

    エアダスター用曲がりノズル

    エアダスター用曲がりノズル

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

        エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

        エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

          AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

          AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

            高圧用エアーダスター

            高圧用エアーダスター

              エアーダスター(標準ノズル)

              エアーダスター(標準ノズル)

                エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                  エアーダスター(流量調整ノズル)

                  エアーダスター(流量調整ノズル)

                    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

                    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                      トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                          マキタ エアダスター

                          マキタ エアダスター

                            メーカー ベッセル トラスコ中山 ベッセル ベッセル ベッセル UNITED ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トラスコ中山 ベッセル マキタ
                            通常価格 3,620円 810円 3,811円 4,160円 2,743円 2,060円 1,723円 4,523円 2,730円 3,014円 4,019円 3,306円 3,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) - エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー)
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - 0.97 0.97 0.97 - 0.97 0.97 0.7 0.97 1 0.97 -
                            ノズル口径(mm) 2.3 2 2.1 2.1 2.1 - 2.1 2.1 2 2.1 1.0X8 2.1 -
                            空気消費量(l/min) 180 - 135 115 135 - 135 135 150 105 - 105 -
                            ノズル形状 自在ノズル ※ - 標準ロングノズル ラバーロングノズル 25度ロングノズル - - 防塵プレート付ロングノズル 流量調整ノズル セーフティーノズル - セーフティーロングノズル -

                            No. AD-4 エアーダスター 自在ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました