(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD-4 エアーダスターロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD-4 エアーダスターロングノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,071円 ~ 3,926円
税込価格
3,378円 ~ 4,319円

狭い場所に最適なエアーダスターロングノズル。【特長】・強靭、軽量アルミボディー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • ノズル口径(mm):
    2.5
  • 空気消費量(l/min):
    180
  • ノズル形状:
    ロングノズル
  • ホス取付口仕様:
    コンセント・カプラ用
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 常用使用圧力(Mpa):
    0.5
  • 使用流体:
    圧縮空気

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エアーダスター ロングノズル AD-4 N 奥まった箇所、離れた箇所に

  • 使用流体:圧縮空気
  • 常用使用圧力:0.5MPa
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 使用温度範囲内:0~60℃
  • 使用エアーホース内径:φ4(内径4mm)以上
  • 全長・重量:継手含む
箱入り

箱入り

吊り下げ式にも対応

吊り下げ式にも対応

スライドパック入り

スライドパック入り

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
台紙・箱サイズ(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
箱入140×300
275
4907587027344
409-5430
248

1個

3,071( 3,378円 )

1日目

200
箱入140×450
325
4907587027351
409-5448
253

1個

3,750( 4,125円 )

1日目

300
箱入140×450
425
4907587027368
409-5456
260

1個

3,926( 4,319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所に最適なエアーダスターロングノズル。
【特長】
・強靭、軽量アルミボディー
・奥まった箇所、離れた箇所に
・レバーがガタつかないプロテクター付き
・先端ノズル交換可能
・つり下げ式にも対応
【用途】
・工作機械、自動車整備、木工作業、農機具、レジャー施設等の清掃
・冷却、乾燥作業に使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD-4 エアーダスターロングノズル

AD-4 エアーダスターロングノズル

    No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

    No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

        エアダスターJP 100N SAD-101

        エアダスターJP 100N SAD-101

          TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

          TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

            エアダスター ライト流調付 SAD-106L

            エアダスター ライト流調付 SAD-106L

              エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

              エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

                トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

                  エアーダスター GTBG

                  エアーダスター GTBG

                    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                        TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                        TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                          AD-4 エアーダスター増量ノズル

                          AD-4 エアーダスター増量ノズル

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル SK-11 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル
                            通常価格 3,071円 3,620円 3,811円 3,031円 4,833円 3,408円 3,783円 3,357円 1,200円 3,306円 2,057円 3,127円 2,417円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - - - - エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスターノズル - - エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.97 0.7MPa - 0.7MPa - 1 - 0.97 - - 0.7
                            ノズル口径(mm) 2.5 2.3 2.1 - - - 1 3 - 2.1 - - 2/0.8
                            空気消費量(l/min) 180 180 135 - - - - - - 105 - - 240
                            ノズル形状 ロングノズル 自在ノズル ※ 標準ロングノズル - - - - - - セーフティーロングノズル - - 増量ノズル

                            AD-4 エアーダスターロングノズルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            掃除のお供
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/01
                            エアーダスターとしては非常に使いやすい。耐久性も抜群。
                            金属製と樹脂製で好みが分かれるが、金属製は吊り下げ対応なのでカールホース使うならこれ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            付着物を取る作業に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            加工物に付着したゴミ取り作業時に使用しています。以前から利用しているためリピート購入しています。使い勝手はよく、使用実績もあるので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました