(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,014円
税込単価
3,315円

空気流量が握り具合でコントロールできる樹脂グリップタイプ。 【特長】 ・4本の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.97
  • ノズル長さ(mm):
    0
  • ノズル口径(mm):
    2.1
  • 空気消費量(l/min):
    105
  • 台紙・箱サイズ(mm):
    152×232
  • 全長(mm):
    155.5
  • JANコード:
    4907587017727
  • トラスココード:
    311-4147
  • 質量(g):
    131
  • 特長:
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
  • ノズル形状:
    セーフティーノズル
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力(Mpa):
    0.49
  • 使用流体:
    圧縮空気

Loading...

エアーダスター(AD-2 0S)の特長

安全、静音。広くソフトなエアーを吹き出し。

安全、静音。広くソフトなエアーを吹き出し。

寸法

品番No.ノズル形状ノズル空気消費量
(l/min)
全長
(mm)
重量
(g)
外装
長さ口径(mm)
AD-2 0Sセーフティーノズル02.1105155.513110
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD20S

1個

3,014( 3,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気流量が握り具合でコントロールできる樹脂グリップタイプ。
【特長】
・4本の指で操作できる大型レバー。
・ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音。
【用途】
・鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0Sの型番AD20Sのページです。
型番AD20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

    エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

    エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

      エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

      エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

        AD-4 エアーダスター増量ノズル

        AD-4 エアーダスター増量ノズル

          AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

          AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

            No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

            No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

              ブローガン

              ブローガン

                樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

                  ブローガン(めねじタイプ)

                  ブローガン(めねじタイプ)

                    エアーダスター GTBG

                    エアーダスター GTBG

                      エアダスター ライト流調付 SAD-106L

                      エアダスター ライト流調付 SAD-106L

                        AD-4 エアーダスター標準ノズル

                        AD-4 エアーダスター標準ノズル

                          GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                          GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル マキタ トラスコ中山 トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 ベッセル アークランド グリーンクロス
                            通常価格 3,014円 4,523円 3,306円 2,417円 2,743円 3,811円 5,200円 2,057円 1,850円 1,200円 3,408円 2,108円 2,112円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル ウォッシュブローガン - エアダスター(樹脂ボディー) - - エアダスターノズル エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.7 0.97 0.97 - - 1.6 - 0.7MPa 0.7 1
                            ノズル長さ(mm) 0 100 100 - 100 - - - - 100 - - -
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.1 2.1 2/0.8 2.1 2.1 - - 3.6 - - 2 -
                            空気消費量(l/min) 105 135 105 240 135 135 - - - - - 180 -

                            エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            軽量、調整しやすい、疲れない。
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/31
                            重量が軽量なのはいくらでも出てるけど、長時間使っても疲れないので
                            こればっかり使っています。
                            ソフトラバーでもないし、普通のプラスチックだけど使いやすい。
                            また、耐久性も高いです。何年も使ってますが問題ない。
                            他社製と比べてもレバータイプでは一番使い勝手がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました