(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,743円
税込単価
3,017円

空気流量が握り具合でコントロールできる樹脂グリップタイプのエアーダスター。ノズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.97
  • ノズル長さ(mm):
    100
  • ノズル口径(mm):
    2.1
  • 空気消費量(l/min):
    135
  • 台紙・箱サイズ(mm):
    182×232
  • 全長(mm):
    242
  • JANコード:
    4907587017635
  • トラスココード:
    311-4155
  • 質量(g):
    131
  • 特長:
    [注意]ノズル交換不可
  • ノズル形状:
    25度ロングノズル
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力(Mpa):
    0.49
  • 使用流体:
    圧縮空気

型番

AD2100A 解除

Loading...

エアーダスター 25度ロングノズル AD-2 100A 25度の先曲り、作業性がアップ

AD-2 100A

AD-2 100A

品番No.ノズル形状ノズル空気消費量
(l/min)
全長
(mm)
重量
(g)
長さ口径(mm)
AD-2 100A25度ロングノズル1002.1135242131
  • 使用流体:圧縮空気 
  • 最高使用圧力:0.97MPa
  • 使用温度範囲内:0~60℃(32~140℉)
  • エアーインレットネジ径:Rc 1/4
  • 使用エアーホース内径:φ4(内径4mm)以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力:0.49MPa
  • ブリスタパック入り(200N、300Nは箱入)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD2100A

1個

2,743( 3,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気流量が握り具合でコントロールできる樹脂グリップタイプのエアーダスター。ノズル先端が25°曲がっていて使い易い。
【特長】
・4本の指で操作できる大型レバー。
・ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
・先端が25度曲がっているので作業性がさらにアップ。
【用途】
・鈑金、塗装関係、自動車整備、金型、金属加工関連などの作業で除塵、吹き飛ばし、乾燥作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-2 エアーダスター25°ロングノズルの型番AD2100Aのページです。
型番AD2100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

    No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

    No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

      エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

      エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

        エアーダスター(標準ノズル)

        エアーダスター(標準ノズル)

          エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

          エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

            エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

            エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

              エアーダスター(標準ロングノズル)

              エアーダスター(標準ロングノズル)

                No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                  エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                  エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                    エアーダスター(流量調整ノズル)

                    エアーダスター(流量調整ノズル)

                      エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                      エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                          AD-4 エアーダスター標準ノズル

                          AD-4 エアーダスター標準ノズル

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 2,743円 3,811円 3,014円 1,723円 4,160円 2,634円 2,340円 3,620円 2,871円 2,730円 4,523円 3,306円 2,108円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.7 0.97 0.7 0.97 0.97 0.7
                            ノズル長さ(mm) 100 - 0 0 100 0 100 - 0 - 100 100 -
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.8 2 2.1 2.1 2
                            空気消費量(l/min) 135 135 105 135 115 115 135 180 260 150 135 105 180

                            AD-2 エアーダスター25°ロングノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました