(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,811円 ~ 4,500円
税込価格
4,192円 ~ 4,950円

狭い箇所や奥深い場所での作業に便利なロングノズルタイプエアーダスター。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.97
  • ノズル口径(mm):
    2.1
  • 空気消費量(l/min):
    135
  • 特長:
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
  • ノズル形状:
    標準ロングノズル
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力(Mpa):
    0.49
  • 使用流体:
    圧縮空気

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エアーダスター 標準ロングノズル AD-2 200N/300N 切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに

No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル:関連画像

AD-2 200N/300N

品番No. ノズル形状 ノズル 空気消費量
(l/min)
全長
(mm)
重量
(g)
長さ 口径
(mm)
AD-2 200N 標準ロングノズル 200 2.1 135 342 141
AD-2 300N 標準ロングノズル 300 2.1 135 442 150
  • 使用流体:圧縮空気
  • 最高使用圧力:0.97MPa
  • 使用温度範囲内:0~60℃(32~140℉)
  • エアーインレットネジ径:Rc 1/4
  • 使用エアーホース内径:φ4(内径4mm)以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力:0.49MPa 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
台紙・箱サイズ(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
箱入140×445
342
4907587017673
311-4228
141

1個

3,811( 4,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
箱入140×455
442
4907587017628
311-4236
150

1個

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い箇所や奥深い場所での作業に便利なロングノズルタイプエアーダスター。
【特長】
・4本の指で操作できる大型レバー。
・空気流量は握り具合でコントロール。
・ハンドルはエルゴノミックデザインで作業性は抜群。
【用途】
・鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
・切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

      エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

      エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

        AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

        AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

          エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

          エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

            GC エアーダスター用細軸ロングノズル

            GC エアーダスター用細軸ロングノズル

              AD-4 エアーダスターロングノズル

              AD-4 エアーダスターロングノズル

                GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                  AD-4 エアーダスター増量ノズル

                  AD-4 エアーダスター増量ノズル

                    軽量カーブノズル

                    軽量カーブノズル

                      GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                      GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                        ブローガン(めねじタイプ)

                        ブローガン(めねじタイプ)

                          エアダスター用ニードルノズル

                          エアダスター用ニードルノズル

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル アークランド グリーンクロス ベッセル アークランド グリーンクロス ベッセル 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,811円 3,306円 4,523円 2,743円 3,014円 1,524円 3,071円 2,112円 2,417円 2,500円 2,295円 1,850円 2,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 - 0.7 1 0.7 1 - 1.6 -
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 - 2.5 - 2/0.8 2 - 3.6 1
                            空気消費量(l/min) 135 105 135 135 105 - 180 - 240 - - - -
                            特長 4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 - [注意]ノズル交換不可 4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 - - - 吹き飛ばす力をアップさせた増量ノズル。標準ノズルに比べ、推力約20%UP。増量ノズルは、大きな風圧でチャック爪やカッター溝の隅々まに入り込んだ切粉を強力に排出させます。 - - - -

                            No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            工場内掃除に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            工場内の機械や床掃除に使用しています。非常に軽く、ロングノーズのガンは狙いたい場所をピンポイントに狙えとても使いやすいです。
                            また、レバーの握り具合でエアー量を調節でき、細かなエアーブローも簡単にできます。
                            しかし、ロングノーズのエアーガンはノーズの根本が折れやすく、ノーズ交換もできないため本体の交換となってしまい少し残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの除塵等に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            ワークの除塵等に使用しています。一般的な真鍮製の商品と比較して軽量で扱いやすいです。レバーも大型で握り易く良い商品だと思います。作業に応じてこの商品と標準ノズルタイプを使い分けて使用しています。主に機械加工のワークに対して使用しています。遮蔽物を避けて、よりワークに近い位置での作業が可能で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました