(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター(標準ロングノズル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター(標準ロングノズル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,340円 ~ 2,838円
税込価格
2,574円 ~ 3,122円

エルゴノミックハンドルで作業性抜群の標準ロングノズルエアーダスター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.97
  • ノズル長さ(mm):
    100
  • ノズル口径(mm):
    2.1
  • 空気消費量(l/min):
    135
  • 台紙・箱サイズ(mm):
    182×232
  • 特長:
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力(Mpa):
    0.49
  • 使用流体:
    圧縮空気

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エルゴノミックハンドルで作業性抜群のエアーダスター標準ロングノズル

AD-2 100N 標準ロングノズル

AD-2 100N 標準ロングノズル

AD-2 100N 標準ロングノズル(プラグ付き)

AD-2 100N 標準ロングノズル(プラグ付き)

製品仕様

品番 No.全長
mm
重量
g
台紙・箱サイズ
mm
AD-2 100N242131182×232
AD-2 100N-PB(プラグ付)252157182×232

ノズル形状:標準ロングノズル ノズル長さ:100mm ノズル口径:2.1mm 空気消費量:135L/min
※安全のためノズル交換はできません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ノズル形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
242
4907587017611
311-4163
131
標準ロングノズル

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

252
4907587017697
311-4180
157
標準ロングノズル(プラグ付)

1個

2,838( 3,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エルゴノミックハンドルで作業性抜群の標準ロングノズルエアーダスター。
【特長】
・ノズル長さ100mm。
・本体は軽量ポリアセタール樹脂、耐油性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる。
・4本の指で操作できる大型レバー。
・空気流量を握り具合でコントロール。
・ハンドルはエルゴノミックデザインで作業性は抜群。
・はねかえりをエアーの膜でシャットアウト。
【用途】
・鈑金・塗装関係・自動車整備・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
・切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター(標準ロングノズル)

エアーダスター(標準ロングノズル)

    エアーダスター(標準ノズル)

    エアーダスター(標準ノズル)

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

        エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

          エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

          エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

            エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

            エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

              エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

              エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

                AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

                AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

                  エアーダスター(流量調整ノズル)

                  エアーダスター(流量調整ノズル)

                    エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

                    エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

                      ウォッシュブローガン

                      ウォッシュブローガン

                        エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                        エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                          スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

                          スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,340円 1,723円 3,811円 3,306円 2,871円 3,014円 4,160円 2,743円 2,730円 2,634円 5,436円 2,686円 4,674円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) ウォッシュブローガン エアダスターノズル コイルホース付エアダスター
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.7 0.97 1 - 0.7
                            ノズル長さ(mm) 100 0 - 100 0 0 100 100 - 0 50 25 27
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.8 2.1 2.1 2.1 2 2.1 4.3 1X8 2
                            空気消費量(l/min) 135 135 135 105 260 105 115 135 150 115 - - -

                            エアーダスター(標準ロングノズル)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            整備用のエアダスター
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            整備時に放熱フィンや奥まった部位のエアーブローに使うダスターとして非常に優秀。
                            プラ製なのに耐久性抜群で、10年使ってますがまだ劣化してません。
                            軽くて使いやすい。タフ。凄いいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成型作業時のバリ除去
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            通常のバリ除去での使用及び、設備清掃時に使用しますが
                            ロングノズルが設備の隙間清掃に便利です。
                            短納期で届きますので予備品を持つ必要がなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴミの吹き飛ばし
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/27
                            風量がレバーの握り具合で無段階で調整できるのが良いです。
                            金属でできたものよりは壊れやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました