(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター(標準ノズル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター(標準ノズル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,723円 ~ 2,146円
税込価格
1,895円 ~ 2,361円

4本の指で操作できる大型レバーのプラスチック製エアダスター。【特長】・本体は軽...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    0.97
  • ノズル長さ(mm):
    0
  • ノズル口径(mm):
    2.1
  • 空気消費量(l/min):
    135
  • 台紙・箱サイズ(mm):
    152×232
  • 特長:
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
  • 使用温度範囲内:
    0~60℃(32~140°F)
  • エアーインレットネジ径:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径:
    φ4mm以上
  • 空気消費量測定時の空気圧力(Mpa):
    0.49
  • 使用流体:
    圧縮空気

(i)ご注意

  • 画像は型番:AD20NPBです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群

AD20NPB プラグ付き(ベッセル社型番:AD-2 0N-PB)

AD20NPB プラグ付き(ベッセル社型番:AD-2 0N-PB)

AD20N (ベッセル社型番:AD-2 0N)

AD20N (ベッセル社型番:AD-2 0N)

 
特長
  • 本体は軽量ポリアセタール樹脂、耐油性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる。
  • エルゴノミックハンドル、空気流量を握り具合でコントロールできる大型レバー。
  • 鈑金、塗装関係、自動車整備、金型、金属加工関連での切削粉、除塵、水分、オイルの吹き飛ばし乾燥作業に。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ノズル形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エアダスター(樹脂ボディー)
145
4907587017604
311-4104
122
標準ノズル

1個

1,723( 1,895円 )

1日目

エアダスターノズル
155
4907587017680
311-4121
146
標準ノズル(プラグ付)

1個

2,146( 2,361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

4本の指で操作できる大型レバーのプラスチック製エアダスター。
【特長】
・本体は軽量ポリアセタール樹脂、耐油性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる。
・ハンドルはエルゴノミックデザインで作業性は抜群。
・空気流量は握り具合でコントロール。
【用途】
・鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
・切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに。

(i)ご注意

  • 画像は型番:AD20NPBです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター(標準ノズル)

エアーダスター(標準ノズル)

    エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

    エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

      エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

      エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

        エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

        エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

          エアーダスター(標準ロングノズル)

          エアーダスター(標準ロングノズル)

            "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

            "エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル

              “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

              “エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル

                エアーダスター(流量調整ノズル)

                エアーダスター(流量調整ノズル)

                  セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm

                  セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長54mm 口径3.5mm

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm

                    セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm

                      TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色

                      TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色

                        TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色

                        TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色

                          TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                          TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル セインジャパン セインジャパン ベッセル セインジャパン セインジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,723円 2,871円 2,634円 4,160円 2,340円 3,154円 3,481円 2,730円 6,660円 2,782円 5,084円 2,497円 3,127円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 - - 0.7 - - - - -
                            ノズル長さ(mm) 0 0 0 100 100 - - - - - - - -
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.8 2.1 2.1 2.1 3.5 3.5 2 - - - - -
                            空気消費量(l/min) 135 260 115 115 135 - - 150 - - - - -
                            台紙・箱サイズ(mm) 152×232 152×232 152×232 182×232 182×232 - - - - - - - -

                            エアーダスター(標準ノズル)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ワークの除塵等に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            ワークの除塵等に使用しています。一般的な真鍮製の商品と比較して軽量で扱いやすいです。レバーも大型で握り易く良い商品だと思います。作業に応じてこちらの商品とロングノズルタイプを使い分けて使用しています。主に卓上での作業時、遮蔽物等に影響を受けない環境で使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工時
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/23
                            大型レバーが良いです。当然ですが注意事項としましては頻繁に地面に落とすなどする現場には不向きです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ほこり飛ばしに
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            世に出ているほぼ全てのエアーダスターを使ってきましたがこれが一番使いやすい。
                            軽いのはもちろんのこと、レバーの力加減が絶妙でエアー量も自在に調整出来る。
                            長時間使っても疲れないし、よく出来ています。
                            長いのは5年以上使ってますが全く劣化しません。
                            エアーダスターは全てこれに変えましたが大満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました