(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WA202411 首振りソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WA202411 首振りソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,068円
税込単価
3,375円

引くと首振り、押すと固定どちらも使える便利なソケット。【特長】・周囲に障害物が...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    113
  • JANコード:
    4907587357670
  • トラスココード:
    287-8194
  • 軸寸法(mm):
    32
  • 差込角(mm):
    24
  • l(mm):
    13
  • 特長:
    引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
  • 台紙サイズ(mm):
    165×35
  • 面取り角度:
    26°30′

型番

WA202411 解除

Loading...

首振りソケットの概要

WA202411 首振りソケット:関連画像

外観

WA202411 首振りソケット:関連画像

使用例A

WA202411 首振りソケット:関連画像

寸法図

WA202411 首振りソケット:関連画像

首振り角度

WA202411 首振りソケット:関連画像

固定・首振り

WA202411 首振りソケット:関連画像

パッケージ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA202411

1個

3,068( 3,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引くと首振り、押すと固定どちらも使える便利なソケット。
【特長】
・周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できる
・普段は深穴タイプとして使用でき、角際では首振りタイプにできる
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上
【用途】
・ホールダウン金物(座金付ボルト・アンカーボルト)などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WA202411 首振りソケットの型番WA202411のページです。
型番WA202411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WA202411 首振りソケット

WA202411 首振りソケット

    WA202111 首振りソケット 対辺21mm

    WA202111 首振りソケット 対辺21mm

      WA201411 首振りソケット

      WA201411 首振りソケット

        No.LA202411 深穴ソケット

        No.LA202411 深穴ソケット

          WA201011 首振りソケット

          WA201011 首振りソケット

            No.XA201915 超ロングソケット

            No.XA201915 超ロングソケット

              XA202415 超ロングソケット

              XA202415 超ロングソケット

                ユニバーサルソケット

                ユニバーサルソケット

                  LA202111 深穴ソケットビット

                  LA202111 深穴ソケットビット

                    LA202211 深穴ソケットビット

                    LA202211 深穴ソケットビット

                      LAS20179 鳶ソケ

                      LAS20179 鳶ソケ

                        メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 松阪商事 ベッセル ベッセル ベッセル
                        通常価格 3,068円 2,080円 2,058円 2,581円 1,732円 1,842円 2,920円 5,184円 1,291円 1,490円 1,464円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   2日目  
                        使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                        二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6.35 6.35 6.35
                        全長(mm) 113 113 113 110 113 160 160 - 110 110 90
                        JANコード 4907587357670 4907587355898 4907587355867 4907587345769 4907587356017 4907587345943 4907587357694 - 4907587345752 4907587357687 4907587345998
                        トラスココード 287-8194 254-5373 254-5349 310-7205 254-5314 323-4258 323-4274 - 310-7191 310-8881 371-4268

                        WA202411 首振りソケットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました