(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WA202111 首振りソケット 対辺21mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WA202111 首振りソケット 対辺21mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

【特長】・普段は深穴タイプとして使用でき、カドギワでは首振りタイプにできる・面...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    113
  • JANコード:
    4907587355898
  • トラスココード:
    254-5373
  • 軸寸法(mm):
    28
  • 差込角(mm):
    21
  • l(mm):
    11
  • 特長:
    引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
  • 台紙サイズ(mm):
    165×35
  • 面取り角度:
    26°30′

型番

WA202111 解除

Loading...

首振りソケットの概要

首振りソケットの外観

首振りソケットの外観

首振りソケットの寸法図

首振りソケットの寸法図

首振りソケットの使用例

首振りソケットの使用例

固定・首振りの動作

固定・首振りの動作

パッケージ

パッケージ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA202111

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普段は深穴タイプとして使用でき、カドギワでは首振りタイプにできる
・面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上
・引くと首振り、押すと固定。どちらも使える
・折れ・ねじれに強い軸圧入式
・脱着がスムーズな面取り角度
・ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認しながら作業ができる
【用途】
・ダクト連結締めつけ、羽子板ボルト締め付けなどに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WA202111 首振りソケット 対辺21mmの型番WA202111のページです。
型番WA202111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WA202111 首振りソケット 対辺21mm

WA202111 首振りソケット 対辺21mm

    WA202411 首振りソケット

    WA202411 首振りソケット

      WA201411 首振りソケット

      WA201411 首振りソケット

        WA201011 首振りソケット

        WA201011 首振りソケット

          LA202211 深穴ソケットビット

          LA202211 深穴ソケットビット

            LA202111 深穴ソケットビット

            LA202111 深穴ソケットビット

              No.LA200811 深穴ソケット

              No.LA200811 深穴ソケット

                No.LA202411 深穴ソケット

                No.LA202411 深穴ソケット

                  HA202111 黒鍛ソケット

                  HA202111 黒鍛ソケット

                    SAR0860 リングナットセッター

                    SAR0860 リングナットセッター

                      SAR9660 リングナットセッター

                      SAR9660 リングナットセッター

                        No.XA201915 超ロングソケット

                        No.XA201915 超ロングソケット

                          XA202415 超ロングソケット

                          XA202415 超ロングソケット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 2,080円 3,068円 2,058円 1,732円 1,490円 1,291円 1,140円 2,581円 1,149円 1,341円 1,235円 1,842円 2,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 113 113 113 113 110 110 110 110 110 60 60 160 160
                            JANコード 4907587355898 4907587357670 4907587355867 4907587356017 4907587357687 4907587345752 4907587345684 4907587345769 4907587357748 4907587355980 4907587355997 4907587345943 4907587357694
                            トラスココード 254-5373 287-8194 254-5349 254-5314 310-8881 310-7191 310-7124 310-7205 287-8178 - - 323-4258 323-4274

                            WA202111 首振りソケット 対辺21mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました