(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.SA200755 剛鍛ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.SA200755 剛鍛ソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円

面接触6角ソケット、幅広い用途に。 【特長】 ・一般的に多く使われるソケット。...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    60
  • JANコード:
    4907587345813
  • トラスココード:
    310-7736
  • 軸寸法(mm):
    13
  • 差込角(mm):
    7
  • l(mm):
    5
  • 台紙サイズ(mm):
    115×35
  • 面取り角度:
    26°30′

型番

SA200755 解除

Loading...

商品概要

No.SA200755 剛鍛ソケット:関連画像

SA200755(パッケージ)

No.SA200755 剛鍛ソケット:関連画像

SA200755(商品外形図)

No.SA200755 剛鍛ソケット:関連画像

軸がねじれない軸部圧入式

No.SA200755 剛鍛ソケット:関連画像

使用イメージ

No.SA200755 剛鍛ソケット:関連画像

商品画像

No.SA200755 剛鍛ソケット:関連画像

キャスター・アジャストボルト取付、ALCへの配管サドル取付など

品番No. 対辺 φD l 全長
(mm)
台紙付サイズ
(mm)
SA200755 7 13 5 60 115×35

注意・禁止事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA200755

10

1個

773( 850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

面接触6角ソケット、幅広い用途に。
【特長】
・一般的に多く使われるソケット。
・面接触型6角のため耐久性に優れている。
・軸がねじれない軸部圧入式。
【用途】
・配管・配線支持金具取付けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.SA200755 剛鍛ソケットの型番SA200755のページです。
型番SA200755に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.SA200755 剛鍛ソケット

No.SA200755 剛鍛ソケット

    剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA201970

    剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA201970

      LA202111 深穴ソケットビット

      LA202111 深穴ソケットビット

        LA202211 深穴ソケットビット

        LA202211 深穴ソケットビット

          No.LA202411 深穴ソケット

          No.LA202411 深穴ソケット

            No.LA200811 深穴ソケット

            No.LA200811 深穴ソケット

              SAR0860 リングナットセッター

              SAR0860 リングナットセッター

                SAR9660 リングナットセッター

                SAR9660 リングナットセッター

                  HA202111 黒鍛ソケット

                  HA202111 黒鍛ソケット

                    WA202411 首振りソケット

                    WA202411 首振りソケット

                      メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                      通常価格 773円 1,101円 1,291円 1,490円 2,581円 1,140円 1,341円 1,235円 1,149円 3,068円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                      二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                      全長(mm) 60 70 110 110 110 110 60 60 110 113
                      JANコード 4907587345813 4907587345899 4907587345752 4907587357687 4907587345769 4907587345684 4907587355980 4907587355997 4907587357748 4907587357670
                      トラスココード 310-7736 310-7817 310-7191 310-8881 310-7205 310-7124 - - 287-8178 287-8194

                      No.SA200755 剛鍛ソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました