(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XA202415 超ロングソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

XA202415 超ロングソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

【特長】・出代が長い場合のナット締めに最適・ダクト取り付けや吊りボルトに便利・...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    160
  • JANコード:
    4907587357694
  • トラスココード:
    323-4274
  • 軸寸法(mm):
    32
  • 差込角(mm):
    24
  • l(mm):
    13
  • 台紙サイズ(mm):
    217×35
  • 面取り角度:
    26°30′

型番

XA202415 解除

Loading...

使いやすさと強度を徹底追求した超ロングソケットビット

XA202415 超ロングソケット:関連画像

ダクト取り付けや吊りボルトに最適。

XA202415 超ロングソケット:関連画像

ボルト出代が長い場合のナット締めに。

XA202415 超ロングソケット:関連画像

使用例

XA202415超ロングソケットの外形図と仕様

XA202415 超ロングソケット:関連画像

XA202415超ロングソケットの寸法図

呼称 刃先区分 ソケッ卜サイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
XA202415(A/F24×160) ソケッ卜 A/F24 160 282

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XA202415

10

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出代が長い場合のナット締めに最適
・ダクト取り付けや吊りボルトに便利
・面接触型12角ソケット
【用途】
・ダクト取付け、吊りボルト、中空セメントハンガー取り付けなどに利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XA202415 超ロングソケットの型番XA202415のページです。
型番XA202415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XA202415 超ロングソケット

XA202415 超ロングソケット

    No.XA201915 超ロングソケット

    No.XA201915 超ロングソケット

      WA201411 首振りソケット

      WA201411 首振りソケット

        WA202411 首振りソケット

        WA202411 首振りソケット

          No.LA202411 深穴ソケット

          No.LA202411 深穴ソケット

            WA202111 首振りソケット 対辺21mm

            WA202111 首振りソケット 対辺21mm

              KA201750 軽天ソケット

              KA201750 軽天ソケット

                電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)

                電動ドライバーソケット(ユニバーサルタイプ・充電工具:12V対応)

                  KA201730 軽天ソケット

                  KA201730 軽天ソケット

                    ユニバーサルソケット

                    ユニバーサルソケット

                      WA201011 首振りソケット

                      WA201011 首振りソケット

                        LA202211 深穴ソケットビット

                        LA202211 深穴ソケットビット

                          HA202111 黒鍛ソケット

                          HA202111 黒鍛ソケット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トラスコ中山 ベッセル 松阪商事 ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 2,920円 1,842円 2,058円 3,068円 2,581円 2,080円 3,135円 2,594円 3,309円 5,184円 1,732円 1,490円 1,149円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 13 6.35 - 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 160 160 113 113 110 113 500 100 300 - 113 110 110
                            JANコード 4907587357694 4907587345943 4907587355867 4907587357670 4907587345769 4907587355898 4907587357236 - 4907587357229 - 4907587356017 4907587357687 4907587357748
                            トラスココード 323-4274 323-4258 254-5349 287-8194 310-7205 254-5373 344-8487 - 344-8479 - 254-5314 310-8881 287-8178

                            XA202415 超ロングソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました