(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HA202111 黒鍛ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HA202111 黒鍛ソケット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

軸折れに強いソケットビット。 【特長】 ・衝撃を分散する軸構造により耐久性がア...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    110
  • JANコード:
    4907587357748
  • トラスココード:
    287-8178
  • 軸寸法(mm):
    28
  • 差込角(mm):
    21
  • l(mm):
    11
  • 特長:
    軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。耐久性抜群。
  • 台紙サイズ(mm):
    160×35
  • 面取り角度:
    26°30′

型番

HA202111 解除

Loading...

使いやすさと強度を徹底追求した黒鍛ソケットビット

HA202111 黒鍛ソケット:関連画像

プロ好みのオールブラック仕上げ

HA202111 黒鍛ソケット:関連画像

衝撃を分散する軸構造による抜群の耐久性

HA202111 黒鍛ソケット:関連画像

一般ソケット/軸の角に応力が集中
黒鍛ソケット/軸が滑り応力が分散

HA2021111黒鍛ソケットの外形図と仕様

HA202111 黒鍛ソケット:関連画像

HA2021111黒鍛ソケットの寸法図

呼称 刃先区分 ソケットサイズ 本体全長
mm
本体重量
g
HA202111(A/F21×110) ソケット A/F21 110 172

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA202111

1個

1,149( 1,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軸折れに強いソケットビット。
【特長】
・衝撃を分散する軸構造により耐久性がアップ。
・面接触型6角ソケット。
・軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。
【用途】
・建築・設備、フォームタイナット、羽子板ボルト、コーチネジなどに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HA202111 黒鍛ソケットの型番HA202111のページです。
型番HA202111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HA202111 黒鍛ソケット

HA202111 黒鍛ソケット

    剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA201970

    剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA201970

      No.SA200755 剛鍛ソケット

      No.SA200755 剛鍛ソケット

        No.LA202411 深穴ソケット

        No.LA202411 深穴ソケット

          LA202211 深穴ソケットビット

          LA202211 深穴ソケットビット

            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
            通常価格 1,149円 1,101円 773円 2,581円 1,490円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
            全長(mm) 110 70 60 110 110
            JANコード 4907587357748 4907587345899 4907587345813 4907587345769 4907587357687
            トラスココード 287-8178 310-7817 310-7736 310-7205 310-8881

            HA202111 黒鍛ソケットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました