(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TA202111 剛鍛ミラーソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TA202111 剛鍛ミラーソケット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円

耐久性抜群、深穴タイプソケット。 【特長】 ・独自の軸圧入式。軸折れが激減。 ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    110
  • JANコード:
    4907587358424
  • トラスココード:
    311-1351
  • 軸寸法(mm):
    28
  • 差込角(mm):
    21
  • l(mm):
    11
  • 特長:
    六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入。軸への局部応力集中を分散させることで従来比4倍の耐久性を実現しました。18Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える独自の圧入方式(PAT.)で軸折れを激減させます。
  • 台紙サイズ(mm):
    165×35
  • 面取り角度:
    26°30′

型番

TA202111 解除

Loading...

剛鍛ミラーソケットの特長

TA202111 剛鍛ミラーソケット:関連画像

商品画像

TA202111 剛鍛ミラーソケット:関連画像

パッケージ

TA202111 剛鍛ミラーソケット:関連画像

フォームタイナット、羽子板ボルト、コーチネジなどに使用

寸法

TA202111 剛鍛ミラーソケット:関連画像

寸法図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA202111

1個

2,082( 2,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性抜群、深穴タイプソケット。
【特長】
・独自の軸圧入式。軸折れが激減。
・手のひらに馴染む流線型デザインは、防錆力に優れたミラー仕上げ。
・面接触型6角ソケット。
・ナットを先端部で保持、位置を確認しながら作業。
【用途】
・フォームタイナット・羽子板ボルト・コーチネジなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TA202111 剛鍛ミラーソケットの型番TA202111のページです。
型番TA202111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TA202111 剛鍛ミラーソケット

TA202111 剛鍛ミラーソケット

    SAR0860 リングナットセッター

    SAR0860 リングナットセッター

      SAR9660 リングナットセッター

      SAR9660 リングナットセッター

        HA202111 黒鍛ソケット

        HA202111 黒鍛ソケット

          LA202111 深穴ソケットビット

          LA202111 深穴ソケットビット

            LA202211 深穴ソケットビット

            LA202211 深穴ソケットビット

              No.LA202411 深穴ソケット

              No.LA202411 深穴ソケット

                No.LA200811 深穴ソケット

                No.LA200811 深穴ソケット

                  WA202411 首振りソケット

                  WA202411 首振りソケット

                    WA201411 首振りソケット

                    WA201411 首振りソケット

                      メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                      通常価格 2,082円 1,341円 1,235円 1,149円 1,291円 1,490円 2,581円 1,140円 3,068円 2,058円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                      二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                      全長(mm) 110 60 60 110 110 110 110 110 113 113
                      JANコード 4907587358424 4907587355980 4907587355997 4907587357748 4907587345752 4907587357687 4907587345769 4907587345684 4907587357670 4907587355867
                      トラスココード 311-1351 - - 287-8178 310-7191 310-8881 310-7205 310-7124 287-8194 254-5349

                      TA202111 剛鍛ミラーソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました