(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ソケットビットNo.D72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ソケットビットNo.D72

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
672円 ~ 673円
税込価格
739円 ~ 740円

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。【特長】・軸径Φ4mm(直径...

詳細情報を確認する

  • 本体全長(mm):
    44
  • 対辺寸法(mm):
    φ4

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長
(mm)
軸径
d1
(mm)
軸径
d2
(mm)
対辺4×4473
対辺4.5×4473
対辺5×4484
対辺5.5×4484
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
軸寸法(mm)
差込角(mm)
軸径 d2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907587333209
371-3300
7
4
3
10

10個

673( 740円 )

1日目

4907587333216
371-3296
7
4.5
3
10

10個

673( 740円 )

1日目

4907587333223
371-3326
8
5
4
10

10個

672( 739円 )

1日目

4907587333230
371-3318
8
5.5
4
10

10個

672( 739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。
【特長】
・軸径Φ4mm(直径4mm)。
・先端ソケットタイプ。
・ハーフムーン断面の差込口。精密小ネジの締め付けに。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・光学機器などの小型・精密分野・コンピューター・OA機器・音響機器・VTRにおけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ソケットビットNo.D72のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました