(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,818円 1,620円
税込単価
2,000円 1,782円

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。 【特長】 ・マグネットでネジを保持,ネジ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    100
  • JANコード:
    4907587329288
  • トラスココード:
    371-4411
  • 軸寸法(mm):
    13.5
  • 差込角(mm):
    8
  • L1(mm):
    3.17
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MB458100 解除

Loading...

特長

・ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。 ・ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

・ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
・ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

寸法

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長L(mm)
 φDL1(mm)
対辺 8×10013.53.17

☆軸圧入式

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB458100

10個

1,818円

1,620

( 1,782円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。
【特長】
・マグネットでネジを保持,ネジ落下を防止。
【用途】
・折板中間の接合など高所作業でのドリルネジ・フランジ付六角頭ネジに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)の型番MB458100のページです。
型番MB458100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

    SAR0860 リングナットセッター

    SAR0860 リングナットセッター

      SAR9660 リングナットセッター

      SAR9660 リングナットセッター

        MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

        MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

          MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

          MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

            No.MA20 ソケット マグネット圧入式

            No.MA20 ソケット マグネット圧入式

              MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

              MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

                メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                通常価格 1,818円 1,341円 1,235円 1,411円 1,693円 849円 725円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7 6.35
                全長(mm) 100 60 60 100 75 55(ネジ径4mm用) 60(ネジ径5mm用)
                JANコード 4907587329288 4907587355980 4907587355997 4907587329301 4907587329271 4907587334107 4907587334114
                トラスココード 371-4411 - - 371-4390 371-4420 - -

                MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました