(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,693円
税込単価
1,862円

ソケットビットマグネット入りでネジ落下を防止。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    75
  • JANコード:
    4907587329271
  • トラスココード:
    371-4420
  • 軸寸法(mm):
    13.5
  • 差込角(mm):
    8
  • L1(mm):
    3.17
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MB45875 解除

Loading...

特長

・ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。 ・ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。
  • ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
  • ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。
破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

寸法

寸法図

寸法図

サイズ刃先×全長L(mm) φDL1(mm)
対辺 8×7513.53.17

☆軸圧入式

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB45875

1個

1,693( 1,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケットビットマグネット入りでネジ落下を防止。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)の型番MB45875のページです。
型番MB45875に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

    MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

    MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

      MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

      MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

        B45 対辺 7×100 ソケットビット

        B45 対辺 7×100 ソケットビット

          B45 対辺 8×75 ソケットビット

          B45 対辺 8×75 ソケットビット

            B45 対辺 7×75 ソケットビット

            B45 対辺 7×75 ソケットビット

              B45 対辺 8×100 ソケットビット

              B45 対辺 8×100 ソケットビット

                B45 対辺 8×150 ソケットビット

                B45 対辺 8×150 ソケットビット

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                    A20 対辺12X100 ソケットビット

                    A20 対辺12X100 ソケットビット

                      A20 対辺10X100 ソケットビット

                      A20 対辺10X100 ソケットビット

                        A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺8X100 ソケットビット

                          A20 対辺8X100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,693円 1,710円 1,818円 611円 752円 701円 648円 862円 687円 1,052円 944円 930円 647円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 7 8 7 8 8 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 75 75 100 100 75 75 100 150 100 100 100 100 100
                            JANコード 4907587329271 4907587329295 4907587329288 4907587329059 4907587329066 4907587329042 4907587329073 4907587329165 4907587323095 4907587323217 4907587323170 4907587323071 4907587323118
                            トラスココード 371-4420 371-4403 371-4411 126-6101 126-6110 126-6098 126-6128 124-2133 125-5380 371-1391 125-5444 371-1455 125-5401

                            MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました