(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,447円 2,038円
税込単価
2,692円 2,242円

すぐれた精度&抜群の耐久性。【特長】・ヘックスネジ用のソケットビット ・スライ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    36
  • JANコード:
    4907587329257
  • トラスココード:
    371-4446
  • 軸寸法(mm):
    13
  • 差込角(mm):
    8
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。スライドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MB45D8100 解除

Loading...

MB45D対辺8×100スライドマグネットソケットビットの仕様について

ナットセッター(スライドマグネット圧入式) No.MB45D:関連画像

MB45D対辺8×100スライドマグネットソケットビットの寸法図

呼称 刃先区分 ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
外装
MB45D(A/F8.0×100) ソケット A/F8.0 100 48 100
 

仕様

この商品の特長について

ナットセッター(スライドマグネット圧入式) No.MB45D:関連画像

ナットセッター(スライドマグネット式)

 

この商品の使用上の注意について

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB45D8100

10個

2,447円

2,038

( 2,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度&抜群の耐久性。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット
・スライドマグネットでネジを保持、落下を防止
【用途】
・自動車整備、生産工場で

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45Dの型番MB45D8100のページです。
型番MB45D8100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

    B45 対辺 7×75 ソケットビット

    B45 対辺 7×75 ソケットビット

      B45 対辺 8×75 ソケットビット

      B45 対辺 8×75 ソケットビット

        B45 対辺 8×150 ソケットビット

        B45 対辺 8×150 ソケットビット

          B45 対辺 7×100 ソケットビット

          B45 対辺 7×100 ソケットビット

            B45 対辺 8×100 ソケットビット

            B45 対辺 8×100 ソケットビット

              MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

              MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

                MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

                  MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                  MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                    MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                    MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                      B45 対辺 10×100 ソケットビット

                      B45 対辺 10×100 ソケットビット

                        B45 対辺 10×75 ソケットビット

                        B45 対辺 10×75 ソケットビット

                          B45 対辺 13×75 ソケットビット

                          B45 対辺 13×75 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 2,447円 701円 752円 862円 611円 648円 1,710円 1,818円 1,693円 1,411円 944円 662円 893円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 7 8 8 7 8 6.35 6.35 6.35 6.35 10 10 13
                            全長(mm) 100 75 75 150 100 100 75 100 75 100 100 75 75
                            はめ合い部深さ(mm) 36 22 22 22 22 22 - - - - 22 22 22
                            JANコード 4907587329257 4907587329042 4907587329066 4907587329165 4907587329059 4907587329073 4907587329295 4907587329288 4907587329271 4907587329301 4907587329097 4907587329080 4907587329127

                            ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました