(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
847円
税込単価
932円

対辺17mm×60mmの六角ネジ用ソケットビット。【特長】・アッセンブリ専用の...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    60(ネジ径6mm用)
  • JANコード:
    4907587334138
  • 軸寸法(mm):
    16
  • 差込角(mm):
    10
  • L1(mm):
    3.96
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MA201060 解除

Loading...

マグネット入りソケットの特長

MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式):関連画像

軸圧入式ソケットの外観

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA201060

1個

847( 932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対辺17mm×60mmの六角ネジ用ソケットビット。
【特長】
・アッセンブリ専用のソケットビット。
・強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。
【用途】
・各種生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)の型番MA201060のページです。
型番MA201060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

    MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

    MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

      A20 対辺14X60 ソケットビット

      A20 対辺14X60 ソケットビット

        A20 対辺17X60 ソケットビット

        A20 対辺17X60 ソケットビット

          MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

          MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

            MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

            MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

              MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

              MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                  MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                  MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                    MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                    MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                        No.MA20 ソケット マグネット圧入式

                        No.MA20 ソケット マグネット圧入式

                          A20 対辺15X60 ソケットビット

                          A20 対辺15X60 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 847円 1,706円 568円 694円 725円 808円 1,693円 1,710円 1,411円 1,695円 1,652円 849円 626円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7 6.35
                            全長(mm) 60(ネジ径6mm用) 55 60 60 60(ネジ径5mm用) 60(ネジ径6mm用) 75 75 100 55 55 55(ネジ径4mm用) 60
                            JANコード 4907587334138 4907587334169 4907587323507 4907587323521 4907587334114 4907587334121 4907587329271 4907587329295 4907587329301 4907587334152 4907587334145 4907587334107 4907587323514
                            軸寸法(mm) 16 16 20 23 13.5 15 13.5 16 16 16 13 - 21

                            MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました