(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.MA20 ソケット マグネット圧入式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.MA20 ソケット マグネット圧入式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
849円
税込単価
934円

マグネット内蔵のヘックスネジ用ソケットビット。【特長】・強力マグネットでネジを...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    7
  • 全長(mm):
    55(ネジ径4mm用)
  • JANコード:
    4907587334107
  • 差込角(mm):
    6.35
  • L1(mm):
    2.5
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MA20755 解除

Loading...

マグネット内蔵のヘックスネジ用ソケットビット

寸法図

寸法図

製品仕様

刃先×全長
mm
外径Dφ
mm
対辺7×55(ネジ径4mm用)13
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA20755

1個

849( 934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット内蔵のヘックスネジ用ソケットビット。
【特長】
・強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。
【用途】
・産業用ビット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.MA20 ソケット マグネット圧入式の型番MA20755のページです。
型番MA20755に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.MA20 ソケット マグネット圧入式

No.MA20 ソケット マグネット圧入式

    MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

    MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

      MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

      MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

        MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

        MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

          MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

          MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

            MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

            MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

              MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

              MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                  MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                  MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                    MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)

                    MB45S 対辺8X100 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

                      MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

                        ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

                        ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

                          MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

                          MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 849円 725円 1,706円 1,695円 1,652円 847円 1,411円 1,693円 1,710円 1,671円 808円 2,447円 2,801円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 7 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 55(ネジ径4mm用) 60(ネジ径5mm用) 55 55 55 60(ネジ径6mm用) 100 75 75 100 60(ネジ径6mm用) 100 100
                            JANコード 4907587334107 4907587334114 4907587334169 4907587334152 4907587334145 4907587334138 4907587329301 4907587329271 4907587329295 4907587329233 4907587334121 4907587329257 4907587329264
                            差込角(mm) 6.35 8 10 3/8″(9.6) 5/16″(8) 10 10 8 10 8 9.6 8 10

                            No.MA20 ソケット マグネット圧入式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました