(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,891円 1,580円
税込単価
2,080円 1,738円

すぐれた精度と抜群の耐久性を備えたソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    25
  • JANコード:
    4907587329240
  • トラスココード:
    371-4454
  • 軸寸法(mm):
    16
  • 差込角(mm):
    10
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

型番

MB45S10100 解除

Loading...

サイドマグネットでネジの落下を防止するヘックスネジ用ソケットビット

ヘックスネジ用ソケットビット

ヘックスネジ用ソケットビット

サイドマグネットでネジを保持する

サイドマグネットでネジを保持する

MB45S対辺10×100サイドマグネットソケットビットの外形図と仕様

 MB45S対辺10×100サイドマグネットソケットビットの寸法図

MB45S対辺10×100サイドマグネットソケットビットの寸法図

呼称刃先区分ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
NB45S(A/F10×100)ソケットA/F1010045

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB45S10100

10個

1,891円

1,580

( 1,738円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性を備えたソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・サイドマグネットでネジを保持して落下を防ぐ。
【用途】
・自動車整備、生産工場の作業現場に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビットの型番MB45S10100のページです。
型番MB45S10100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット

MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビット

    B45 対辺 10×75 ソケットビット

    B45 対辺 10×75 ソケットビット

      B45 対辺 13×75 ソケットビット

      B45 対辺 13×75 ソケットビット

        B45 対辺 13×100 ソケットビット

        B45 対辺 13×100 ソケットビット

          B45 対辺 10×150 ソケットビット

          B45 対辺 10×150 ソケットビット

            B45 対辺 12×100 ソケットビット

            B45 対辺 12×100 ソケットビット

              B45 対辺 10×100 ソケットビット

              B45 対辺 10×100 ソケットビット

                B45 対辺 14×100 ソケットビット

                B45 対辺 14×100 ソケットビット

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                    A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                    A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                      A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                      A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺8X100 ソケットビット

                        A20 対辺8X100 ソケットビット

                          A20 対辺10X100 ソケットビット

                          A20 対辺10X100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,891円 662円 893円 1,512円 938円 1,052円 944円 1,498円 687円 930円 1,084円 647円 944円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 10 13 13 10 12 10 14 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 100 75 75 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 25 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 22 22
                            JANコード 4907587329240 4907587329080 4907587329127 4907587329134 4907587329172 4907587329110 4907587329097 4907587329158 4907587323095 4907587323071 4907587323057 4907587323118 4907587323170

                            MB45S 対辺10X100 サイドマグネットソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました