(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45 対辺 8×150 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45 対辺 8×150 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
862円
税込単価
948円

すぐれた精度と抜群の耐久性を持つソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用の...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • 全長(mm):
    150
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4907587329165
  • トラスココード:
    124-2133
  • ソケット外径(mm):
    13.5
  • 差込角(mm):
    8
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

型番

B458150 解除

Loading...

B45対辺8×150ソケットビットの寸法図と仕様

B45 対辺8X150 ソケットビット:関連画像

B45対辺8×150ソケットビットの寸法図

呼称 刃先区分 ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
B45(A/F8.0×150) ソケット A/F8.0 150 53

軸圧入式ソケットビットの特長について

B45 対辺8X150 ソケットビット:関連画像

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

B45 対辺8X150 ソケットビット:関連画像

破壊トルクの比較
静トルクによるネジリモーメント
一体式ソケットと軸圧入式ソケット

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B458150

10個

862( 948円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性を持つソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B45 対辺 8×150 ソケットビットの型番B458150のページです。
型番B458150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45 対辺 8×150 ソケットビット

B45 対辺 8×150 ソケットビット

    B45 対辺 10×150 ソケットビット

    B45 対辺 10×150 ソケットビット

      B45 対辺 7×75 ソケットビット

      B45 対辺 7×75 ソケットビット

        B45 対辺 10×100 ソケットビット

        B45 対辺 10×100 ソケットビット

          B45 対辺 14×100 ソケットビット

          B45 対辺 14×100 ソケットビット

            B45 対辺 12×100 ソケットビット

            B45 対辺 12×100 ソケットビット

              B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

              B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

                B45 対辺 13×75 ソケットビット

                B45 対辺 13×75 ソケットビット

                  B45 対辺 5.5×75 ソケットビット

                  B45 対辺 5.5×75 ソケットビット

                    B45 対辺 13×100 ソケットビット

                    B45 対辺 13×100 ソケットビット

                      B45 対辺 6×100 ソケットビット

                      B45 対辺 6×100 ソケットビット

                        B45 対辺 8×100 ソケットビット

                        B45 対辺 8×100 ソケットビット

                          ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

                          ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 862円 938円 701円 944円 1,498円 1,052円 1,084円 893円 820円 1,512円 1,084円 648円 2,447円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 -
                            二面幅寸法(mm) 8 10 7 10 14 12 5.5 13 5.5 13 6 8 6.35
                            全長(mm) 150 150 75 100 100 100 100 75 75 100 100 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 22 22 22 22 22 22 25 22 25 22 25 22 36

                            B45 対辺 8×150 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました