(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45 対辺 14×100 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45 対辺 14×100 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,498円
税込単価
1,648円

すぐれた精度と抜群の耐久性のソケットビット。・六角ボルト・ナット用のソケットビ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    14
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4907587329158
  • トラスココード:
    126-6187
  • ソケット外径(mm):
    20
  • 差込角(mm):
    14
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

型番

B4514100 解除

Loading...

B45対辺14×100ソケットビットの外形図と仕様

B45対辺14×100ソケットビットの寸法図

B45対辺14×100ソケットビットの寸法図

呼称刃先区分ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
B45(A/F14×100)ソケットA/F1410057

軸圧入式ソケットビットの特長について

ソケットの耐久性をアップさせる中硬度 シャンクの折損に強い特性の高硬度

ソケットの耐久性をアップさせる中硬度
シャンクの折損に強い特性の高硬度
ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

破壊トルクの比較

破壊トルクの比較
静トルクによるネジリモーメント
一体式ソケットと軸圧入式ソケット

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4514100

10

1個

1,498( 1,648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性のソケットビット。
・六角ボルト・ナット用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場などの作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B45 対辺 14×100 ソケットビットの型番B4514100のページです。
型番B4514100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45 対辺 14×100 ソケットビット

B45 対辺 14×100 ソケットビット

    B45 対辺 10×75 ソケットビット

    B45 対辺 10×75 ソケットビット

      B45 対辺 13×75 ソケットビット

      B45 対辺 13×75 ソケットビット

        B45 対辺 10×100 ソケットビット

        B45 対辺 10×100 ソケットビット

          B45 対辺 12×100 ソケットビット

          B45 対辺 12×100 ソケットビット

            B45 対辺 13×100 ソケットビット

            B45 対辺 13×100 ソケットビット

              A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

              A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

                A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                    A20 対辺8X100 ソケットビット

                    A20 対辺8X100 ソケットビット

                      A20 対辺10X100 ソケットビット

                      A20 対辺10X100 ソケットビット

                        A20 対辺12X100 ソケットビット

                        A20 対辺12X100 ソケットビット

                          A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,498円 662円 893円 944円 1,052円 1,512円 835円 930円 687円 647円 944円 1,052円 1,084円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 - - - - - - -
                            二面幅寸法(mm) 14 10 13 10 12 13 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 100 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 22 22 22 22 22 22 22 25 22 22 22 22 25

                            B45 対辺 14×100 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました