(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45 対辺 8×100 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45 対辺 8×100 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

すぐれた精度&抜群の耐久性のソケットビット。【特長】・六角ボルト・ナット用のソ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4907587329073
  • トラスココード:
    126-6128
  • ソケット外径(mm):
    13.5
  • 差込角(mm):
    8
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

型番

B458100 解除

Loading...

ソケットビットの特長

ソケットビットの寸法図

ソケットビットの寸法図

製品仕様

特長

特長

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B458100

10

10個

648( 713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度&抜群の耐久性のソケットビット。
【特長】
・六角ボルト・ナット用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B45 対辺 8×100 ソケットビットの型番B458100のページです。
型番B458100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45 対辺 8×100 ソケットビット

B45 対辺 8×100 ソケットビット

    B45 対辺 8×150 ソケットビット

    B45 対辺 8×150 ソケットビット

      B45 対辺 8×75 ソケットビット

      B45 対辺 8×75 ソケットビット

        B45 対辺 7×100 ソケットビット

        B45 対辺 7×100 ソケットビット

          MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

          MB45 対辺8X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

            MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

            MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)

              MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

              MB45 対辺10X75 ナットセッター(マグネット圧入式)

                MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                  A20 対辺8X100 ソケットビット

                  A20 対辺8X100 ソケットビット

                    A20 対辺10X100 ソケットビット

                    A20 対辺10X100 ソケットビット

                      A20 対辺12X100 ソケットビット

                      A20 対辺12X100 ソケットビット

                        A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 648円 862円 752円 611円 1,693円 1,818円 1,710円 1,411円 647円 944円 1,052円 1,084円 930円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 - - - - - - - - -
                            二面幅寸法(mm) 8 8 8 7 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 100 150 75 100 75 100 75 100 100 100 100 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 22 22 22 22 - - - - 22 22 22 25 25

                            B45 対辺 8×100 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました