(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45 対辺 6×100 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45 対辺 6×100 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケッ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    6
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    25
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4907587329035
  • トラスココード:
    126-6080
  • ソケット外径(mm):
    10
  • 差込角(mm):
    6
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

型番

B456100 解除

Loading...

ソケットビットB45の寸法

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長L
(mm)
φD下穴深さ
(mm)

6×1001025
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B456100

10

10個

1,084( 1,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れる。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B45 対辺 6×100 ソケットビットの型番B456100のページです。
型番B456100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45 対辺 6×100 ソケットビット

B45 対辺 6×100 ソケットビット

    B45 対辺 13×100 ソケットビット

    B45 対辺 13×100 ソケットビット

      B45 対辺 7×100 ソケットビット

      B45 対辺 7×100 ソケットビット

        B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

        B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

          B45 対辺 13×75 ソケットビット

          B45 対辺 13×75 ソケットビット

            B45 対辺 7×75 ソケットビット

            B45 対辺 7×75 ソケットビット

              B45 対辺 12×100 ソケットビット

              B45 対辺 12×100 ソケットビット

                B45 対辺 10×75 ソケットビット

                B45 対辺 10×75 ソケットビット

                  MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                  MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                    B45 対辺 10×150 ソケットビット

                    B45 対辺 10×150 ソケットビット

                      B45 対辺 10×100 ソケットビット

                      B45 対辺 10×100 ソケットビット

                        B45 対辺 14×100 ソケットビット

                        B45 対辺 14×100 ソケットビット

                          B45 対辺 8×150 ソケットビット

                          B45 対辺 8×150 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,084円 1,512円 611円 1,084円 893円 701円 1,052円 662円 1,411円 938円 944円 1,498円 862円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 - 6角 6角 6角 6角
                            二面幅寸法(mm) 6 13 7 5.5 13 7 12 10 6.35 10 10 14 8
                            全長(mm) 100 100 100 100 75 75 100 75 100 150 100 100 150
                            はめ合い部深さ(mm) 25 22 22 25 22 22 22 22 - 22 22 22 22

                            B45 対辺 6×100 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました