(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,084円 1,062円
税込単価
1,192円 1,168円

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケッ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    5.5
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    25
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4907587329011
  • トラスココード:
    126-6071
  • ソケット外径(mm):
    9
  • 差込角(mm):
    5.5
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

型番

B4555100 解除

Loading...

ソケットビットの概要

外形寸法図

外形寸法図

寸法図

寸法図

対辺6.35mm

対辺6.35mm

全長 : 100mm
幅寸法 : 9mm
深さ : 25mm

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4555100

10

10個

1,084円

1,062

( 1,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B45 対辺 5.5×100 ソケットビットの型番B4555100のページです。
型番B4555100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

    B45 対辺 13×100 ソケットビット

    B45 対辺 13×100 ソケットビット

      B45 対辺 6×100 ソケットビット

      B45 対辺 6×100 ソケットビット

        B45 対辺 7×100 ソケットビット

        B45 対辺 7×100 ソケットビット

          B45 対辺 13×75 ソケットビット

          B45 対辺 13×75 ソケットビット

            B45 対辺 7×75 ソケットビット

            B45 対辺 7×75 ソケットビット

              B45 対辺 10×75 ソケットビット

              B45 対辺 10×75 ソケットビット

                B45 対辺 14×100 ソケットビット

                B45 対辺 14×100 ソケットビット

                  B45 対辺 12×100 ソケットビット

                  B45 対辺 12×100 ソケットビット

                    B45 対辺 8×150 ソケットビット

                    B45 対辺 8×150 ソケットビット

                      B45 対辺 10×150 ソケットビット

                      B45 対辺 10×150 ソケットビット

                        B45 対辺 10×100 ソケットビット

                        B45 対辺 10×100 ソケットビット

                          MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                          MB45 対辺 10X100 ナットセッター(マグネット圧入式) ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,084円 1,512円 1,084円 611円 893円 701円 662円 1,498円 1,052円 862円 938円 944円 1,411円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 -
                            二面幅寸法(mm) 5.5 13 6 7 13 7 10 14 12 8 10 10 6.35
                            全長(mm) 100 100 100 100 75 75 75 100 100 150 150 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 25 22 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 -

                            B45 対辺 5.5×100 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました