(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

対辺16×60mmの六角ネジ用ソケットビット。 【特長】 ・アッセンブリ専用の...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    100
  • はめ合い部深さ(mm):
    25
  • JANコード:
    4907587323057
  • トラスココード:
    125-5355
  • 軸寸法(mm):
    9
  • 差込角(mm):
    5.5
  • 特長:
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番

A2055100 解除

Loading...

ソケットビットの概要

本体の寸法図

本体の寸法図

先端の寸法図

先端の寸法図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2055100

10

10個

1,084( 1,192円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対辺16×60mmの六角ネジ用ソケットビット。
【特長】
・アッセンブリ専用のソケットビット。
【用途】
・各種生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)の型番A2055100のページです。
型番A2055100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)

    A20 対辺17X60 ソケットビット

    A20 対辺17X60 ソケットビット

      A20 対辺12X100 ソケットビット

      A20 対辺12X100 ソケットビット

        A20 対辺12X60 ソケットビット

        A20 対辺12X60 ソケットビット

          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

            A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

            A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

              A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

              A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                A20 対辺15X60 ソケットビット

                A20 対辺15X60 ソケットビット

                  B44 対辺5.5X100 ソケットビット

                  B44 対辺5.5X100 ソケットビット

                    A20 対辺14X60 ソケットビット

                    A20 対辺14X60 ソケットビット

                      A20 対辺 13×60 ソケットビット

                      A20 対辺 13×60 ソケットビット

                        A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺10X100 ソケットビット

                          A20 対辺10X100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,084円 694円 1,052円 690円 601円 835円 687円 626円 930円 568円 716円 930円 944円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 5 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 100 60 100 60 55 100 100 60 100 60 60 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 25 22 22 22 20 22 22 22 25 22 22 25 22
                            JANコード 4907587323057 4907587323521 4907587323217 4907587323484 4907587323064 4907587323231 4907587323095 4907587323514 4907587326317 4907587323507 4907587323491 4907587323071 4907587323170

                            A20 対辺5.5X100 ソケットビット(A20-1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました