(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A20 対辺17X60 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A20 対辺17X60 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

六角ネジ用ソケットビット、対辺17mm×60mm。 【特長】 ・アッセンブリ専...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    60
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • JANコード:
    4907587323521
  • トラスココード:
    371-1439
  • 軸寸法(mm):
    23
  • 差込角(mm):
    17
  • 特長:
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番

A201760 解除

Loading...

特長

・ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。 ・ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

・ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
・ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

破壊トルクの比較(静トルクによるネジリモーメント)。

  • ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
  • ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上。

寸法

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長
(mm)
φD下穴深さ
(㎜)
17×602322
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A201760

10

10個

694( 763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ネジ用ソケットビット、対辺17mm×60mm。
【特長】
・アッセンブリ専用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・各種生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺17X60 ソケットビットの型番A201760のページです。
型番A201760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A20 対辺17X60 ソケットビット

A20 対辺17X60 ソケットビット

    A20 対辺12X60 ソケットビット

    A20 対辺12X60 ソケットビット

      A20 対辺 13×60 ソケットビット

      A20 対辺 13×60 ソケットビット

        A20 対辺14X60 ソケットビット

        A20 対辺14X60 ソケットビット

          MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

          MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

            MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

            MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

              MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

              MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

                No.MA20 ソケット マグネット圧入式

                No.MA20 ソケット マグネット圧入式

                  MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                  MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                    MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                    MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                        A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

                        A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

                          メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                          通常価格 694円 690円 716円 568円 725円 847円 808円 849円 1,652円 1,706円 1,695円 601円
                          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                          使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                          二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7 6.35 6.35 6.35 6.35
                          全長(mm) 60 60 60 60 60(ネジ径5mm用) 60(ネジ径6mm用) 60(ネジ径6mm用) 55(ネジ径4mm用) 55 55 55 55
                          はめ合い部深さ(mm) 22 22 22 22 - - - - 20 20 20 20
                          JANコード 4907587323521 4907587323484 4907587323491 4907587323507 4907587334114 4907587334138 4907587334121 4907587334107 4907587334145 4907587334169 4907587334152 4907587323064

                          A20 対辺17X60 ソケットビットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました