(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A20 対辺15X60 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A20 対辺15X60 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
626円
税込単価
689円

六角ボルト・ナット用着脱用のソケットビット。 【特長】 ・ヘックスネジ用のソケ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    60
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • JANコード:
    4907587323514
  • トラスココード:
    371-1421
  • 軸寸法(mm):
    21
  • 差込角(mm):
    15
  • 特長:
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番

A201560 解除

Loading...

ソケットビットの特長

ソケットビットの寸法図

ソケットビットの寸法図

製品仕様

ソケットの耐久性をアップさせる中硬度

ソケットの耐久性をアップさせる中硬度

シャンクの折損に強い特性の高硬度

シャンクの折損に強い特性の高硬度

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。 ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり耐久性が向上した。

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり耐久性が向上した。

製品比較情報

一体式ソケット

一体式ソケット

軸圧入式ソケット

軸圧入式ソケット

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A201560

10

10個

626( 689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用着脱用のソケットビット。
【特長】
・ヘックスネジ用のソケットビット。
・アッセンブリ専用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺15X60 ソケットビットの型番A201560のページです。
型番A201560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A20 対辺15X60 ソケットビット

A20 対辺15X60 ソケットビット

    A20 対辺17X60 ソケットビット

    A20 対辺17X60 ソケットビット

      A20 対辺12X60 ソケットビット

      A20 対辺12X60 ソケットビット

        A20 対辺 13×60 ソケットビット

        A20 対辺 13×60 ソケットビット

          A20 対辺14X60 ソケットビット

          A20 対辺14X60 ソケットビット

            MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

            MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)

              MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

              MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)

                MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

                MA20 対辺9.6X60 マグネット入りソケット

                  No.MA20 ソケット マグネット圧入式

                  No.MA20 ソケット マグネット圧入式

                    MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                    MA20S 5/16X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                      MA20S 10X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                        MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                        MA20S 3/8X55 ナットセッター(サイドマグネット式)

                          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 626円 694円 690円 716円 568円 725円 847円 808円 849円 1,652円 1,706円 1,695円 601円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7 6.35 6.35 6.35 6.35
                            全長(mm) 60 60 60 60 60 60(ネジ径5mm用) 60(ネジ径6mm用) 60(ネジ径6mm用) 55(ネジ径4mm用) 55 55 55 55
                            はめ合い部深さ(mm) 22 22 22 22 22 - - - - 20 20 20 20
                            JANコード 4907587323514 4907587323521 4907587323484 4907587323491 4907587323507 4907587334114 4907587334138 4907587334121 4907587334107 4907587334145 4907587334169 4907587334152 4907587323064

                            A20 対辺15X60 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました