(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A20 対辺 13×60 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A20 対辺 13×60 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円

すぐれた精度と抜群の耐久性六角ネジ用のソケットビット。 【特長】 ・アッセンブ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    60
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • JANコード:
    4907587323491
  • トラスココード:
    125-5479
  • 軸寸法(mm):
    19
  • 差込角(mm):
    13
  • 特長:
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番

A201360 解除

Loading...

A20対辺13×60ソケットビットの仕様について

A20対辺13×60ソケットビットの寸法図

A20対辺13×60ソケットビットの寸法図

呼称刃先区分ソケッ卜サイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
外装
A20(A/F13×60)ソケッ卜A/F136043100

この商品の特長について

軸圧入式について

特長

特長

破壊トルクの比較

破壊トルクの比較
静トルクによるネジリモーメント
一体式ソケット75N・m/軸圧入式ソケット107N・m

この商品の使用上の注意について

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A201360

10

10個

716( 788円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性六角ネジ用のソケットビット。
【特長】
・アッセンブリ専用で、軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・各種生産工場で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺 13×60 ソケットビットの型番A201360のページです。
型番A201360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A20 対辺 13×60 ソケットビット

A20 対辺 13×60 ソケットビット

    A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

    A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

      A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

      A20 対辺 6X100 ソケットビット(A20-1)

        A20 対辺14X60 ソケットビット

        A20 対辺14X60 ソケットビット

          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

            A20 対辺17X60 ソケットビット

            A20 対辺17X60 ソケットビット

              A20 対辺15X60 ソケットビット

              A20 対辺15X60 ソケットビット

                A20 対辺12X60 ソケットビット

                A20 対辺12X60 ソケットビット

                  A20 対辺10X100 ソケットビット

                  A20 対辺10X100 ソケットビット

                    A20 対辺12X100 ソケットビット

                    A20 対辺12X100 ソケットビット

                      A20 対辺8X100 ソケットビット

                      A20 対辺8X100 ソケットビット

                        B45 対辺 7×75 ソケットビット

                        B45 対辺 7×75 ソケットビット

                          B45 対辺 12×100 ソケットビット

                          B45 対辺 12×100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 716円 835円 930円 568円 601円 694円 626円 690円 944円 1,052円 647円 701円 1,052円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7 12
                            全長(mm) 60 100 100 60 55 60 60 60 100 100 100 75 100
                            はめ合い部深さ(mm) 22 22 25 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22
                            JANコード 4907587323491 4907587323231 4907587323071 4907587323507 4907587323064 4907587323521 4907587323514 4907587323484 4907587323170 4907587323217 4907587323118 4907587329042 4907587329110

                            A20 対辺 13×60 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました