(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A20 対辺12X60 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A20 対辺12X60 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

六角ボルト・ナット用ソケットビット【特長】 ・アッセンブリ専用のソケットビット...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    60
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • JANコード:
    4907587323484
  • トラスココード:
    125-5461
  • 軸寸法(mm):
    18
  • 差込角(mm):
    12
  • 特長:
    アッセンブリ専用のソケットビット。軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

型番

A201260 解除

Loading...

ソケットビットの特長

ソケットビットの寸法図

ソケットビットの寸法図

製品仕様

特長

特長

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A201260

10

10個

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用ソケットビット
【特長】
・アッセンブリ専用のソケットビット。
・軸圧入式で軸折れ強度に優れている。
【用途】
・各種生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20 対辺12X60 ソケットビットの型番A201260のページです。
型番A201260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A20 対辺12X60 ソケットビット

A20 対辺12X60 ソケットビット

    A20 対辺14X60 ソケットビット

    A20 対辺14X60 ソケットビット

      A20 対辺12X100 ソケットビット

      A20 対辺12X100 ソケットビット

        A20 対辺17X60 ソケットビット

        A20 対辺17X60 ソケットビット

          A20 対辺15X60 ソケットビット

          A20 対辺15X60 ソケットビット

            A20 対辺 13×60 ソケットビット

            A20 対辺 13×60 ソケットビット

              A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

              A20 対辺 13X100 ソケットビット(A20-2)

                B45 対辺 10×75 ソケットビット

                B45 対辺 10×75 ソケットビット

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                  A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                    A20 対辺10X100 ソケットビット

                    A20 対辺10X100 ソケットビット

                      B45 対辺 13×100 ソケットビット

                      B45 対辺 13×100 ソケットビット

                        B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

                        B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

                          B45 対辺 6×100 ソケットビット

                          B45 対辺 6×100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 690円 568円 1,052円 694円 626円 716円 835円 662円 687円 944円 1,512円 1,084円 1,084円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー
                            二面幅寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 10 6.35 6.35 13 5.5 6
                            全長(mm) 60 60 100 60 60 60 100 75 100 100 100 100 100
                            はめ合い部深さ(mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25
                            JANコード 4907587323484 4907587323507 4907587323217 4907587323521 4907587323514 4907587323491 4907587323231 4907587329080 4907587323095 4907587323170 4907587329134 4907587329011 4907587329035

                            A20 対辺12X60 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました