(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.A4 トルクスビット

No.A4 トルクスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円

トルクスショートビット。【特長】・ビットホルダーに取り付けて使用。・トルクス正...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 先端サイズ・トルクス:
    T15
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    25.4
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • JANコード:
    4907587063380
  • トラスココード:
    371-1528
  • 刃先サイズ(mm):
    3.26

型番

A4T15254 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

先端形状トルクス先端サイズ・トルクスT15
差込部形状六角差込部径・六角6.35mm
全長(mm)25.4マグネットなし
両頭/片頭片頭単品/セット/パック単品
JANコード4907587063380トラスココード371-1528
刃先サイズ(mm)3.26RoHS ?10
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4T15254

10

1個

1,031( 1,134円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

トルクスショートビット。
【特長】
・ビットホルダーに取り付けて使用。
・トルクス正式ライセンシー社製。
【用途】
・六角6.35mm差込のビットホルダー用。

商品情報

トルクスショートビットの詳細

寸法図

寸法図

(単位:mm)

サイズ
刃先No.
刃先サイズ全長
T61.6525.4
T82.325.4
T102.7225.4
T153.2625.4
T203.8425.4
T254.425.4
T274.9625.4
T305.4925.4
T406.625.4

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.A4 トルクスビットの型番A4T15254のページです。
型番A4T15254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.A4 トルクスビット

No.A4 トルクスビット

    トルクスビット No.V5

    トルクスビット No.V5

      No.A19 ヘックスビット

      No.A19 ヘックスビット

        産業用Aタイプマイナスビット No.A16

        産業用Aタイプマイナスビット No.A16

          マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング

          マジックリング付六角ビット(1/4インチ)ロング

            産業用Aタイプヘックスビット No.A16

            産業用Aタイプヘックスビット No.A16

              3/8″SQヘキサゴンビットソケット

              3/8″SQヘキサゴンビットソケット

                メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル WIHA ベッセル PBスイスツールズ
                通常価格 1,031円 713円 235円 314円 1,660円 206円 2,473円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                先端形状 トルクス トルクス 六角 マイナス(-) 六角 六角 六角
                先端サイズ・トルクス T15 - - - - - -
                差込部形状 六角 六角 六角 六角 - 六角 -
                差込部径・六角 6.35mm 8mm 8mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm -
                全長(mm) 25.4 - 65 - 50 - 55

                No.A4 トルクスビットのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                組付け用
                評価 4.0満足度:4.02021/03/07
                装置組立の工具として購入しました。
                単品で購入できたので助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト