(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
616円 ~ 676円
税込価格
678円 ~ 744円

自動車産業をはじめとする各種産業機械に広く採用されているタンパープルーフ トル...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 特長:
    自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。いじり止め目的の丸穴が空いている形状。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

自動車関連で多く使われるトルクスネジ用

JT6H75

JT6H75

寸法図

寸法図

トルクス工具の特長

トルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない仕様。
タンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信機器やコンピュータなどの「製品の設計上や管理上いじってはいけないところ」に使用されている。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
刃先長(mm)
JANコード
トラスココード
刃先サイズ(mm)
軸径(d2)(mm)
軸径(d1)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T10H
100
7.5
4907587062970
169-8273
2.72
4.5
3.02
-

5個

676( 744円 )

4日目

T15H
75
7.5
4907587062987
169-8281
3.26
4.5
3.56
-

5個

616( 678円 )

4日目

T20H
100
7.5
4907587063014
169-8311
3.84
5
4.14
10

5個

676( 744円 )

1日目

T25H
75
8
4907587063021
169-8320
4.4
5
4.70
10

5個

616( 678円 )

1日目

T25H
100
8
4907587063038
169-8338
4.4
5
4.70
10

5個

676( 744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車産業をはじめとする各種産業機械に広く採用されているタンパープルーフ トルクスビット。
【特長】
・自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
・いじり止め付きネジ対応ドライバービット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

    No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

    No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

      No.J トルクスビット

      No.J トルクスビット

        インパクト用ドライバービット

        インパクト用ドライバービット

          No.V トルクスビット

          No.V トルクスビット

            両頭ビット No.B43

            両頭ビット No.B43

              ボールポイント・ビットインチセット

              ボールポイント・ビットインチセット

                AZ14 ギザビット

                AZ14 ギザビット

                  タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                  タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                    両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                    両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                      メーカー ベッセル ベッセル ベッセル TONE ベッセル ベッセル ボンダス ベッセル ベッセル ベッセル
                      通常価格 616円 745円 603円 560円 611円 205円 13,740円 210円 706円 220円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目  
                      先端形状 トルクス トルクス トルクス - トルクス プラス(+) 六角 プラス(+) トルクス(いじり止め) プラス(+)
                      差込部形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角
                      差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm - 6.35mm 5mm 6.35mm
                      マグネット なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                      両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 - 片頭 両頭 片頭 両頭 片頭 両頭

                      No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました