(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VT20H65
No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)【1~10個入り】 ドライバービット

No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き) VT20H65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円

【特長】・いじり止め目的の丸穴が空いている形状。【用途】・自動車関連で多く使わ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 特長:
    自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。いじり止め目的の丸穴が空いている形状。

型番

VT20H65 解除

Loading...

VT20H65 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
刃先長(mm)
JANコード
トラスココード
軸径(d2)(mm)
軸径(d1)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT20H65

T20H
65
7.5
4907587062581
371-5655
5
4.14
10

10個

745( 820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いじり止め目的の丸穴が空いている形状。
【用途】
・自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。

商品情報

いじり止め付のタンパープルーフ・トルクスビット

NO.V タンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

NO.V タンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

寸法図

寸法図

製品仕様

刃先×全長
mm

トルクスT寸法
mm
軸径d1
mm
刃先長L1
mm
軸径d2
mm
T6×651.651.956.54
T6×1101.651.956.54
T8×652.32.674.5
T8×1102.32.674.5
T10×652.723.027.54.5
T10×1102.723.027.54.5
T15×653.263.567.54.5
T15×1103.263.567.54.5
T20×653.844.147.55
T20×1103.844.147.55
T25×654.44.785
T25×1104.44.785
T27×654.965.2685.5
T27×1104.965.2685.5
T30×655.495.798.56
T30×1105.495.798.56
T40×656.6H6.35-H6.35
T40×1106.6H6.35-H6.35

トルクス工具の特長

トルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない仕様。
タンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信機器やコンピュータなどの「製品の設計上や管理上いじってはいけないところ」に使用されている。

カタログ

 

VT20H65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)の型番VT20H65のページです。
型番VT20H65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

    No.V トルクスビット

    No.V トルクスビット

      No.J トルクスビット

      No.J トルクスビット

        No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

        No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

          タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

          タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

            段付ビット No.D81

            段付ビット No.D81

              両頭ビット No.B43

              両頭ビット No.B43

                両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                両頭ビット パワー刃先 No.B43P

                  ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

                  ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

                    トルクスビット No.V5

                    トルクスビット No.V5

                      精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

                      精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

                        メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル APEX ベッセル ベッセル
                        通常価格 745円 611円 603円 616円 706円 252円 205円 220円 1,606円 713円 247円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                        先端形状 トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス(いじり止め) プラス(+) プラス(+) プラス(+) 六角 トルクス プラス(+)
                        差込部形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 - 六角 ハーフムーン
                        差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 5mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm - 8mm -
                        マグネット なし - なし なし なし なし なし なし - なし なし
                        両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 両頭 両頭 片頭 片頭 片頭

                        No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        トルクスネジ締め
                        評価 5.0満足度:5.02020/10/05
                        安い上、本数が揃っているのでお買い得でした。まだ少ししか使用しておりませんが、強度やクオリティは申し分ないと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        VT10H110
                        VT10H65
                        VT8H65
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?先端サイズ・トルクス 全長
                        (mm)
                        刃先長
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 軸径(d2)
                        (mm)
                        軸径(d1)
                        (mm)

                        842円

                        ( 926円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10T10H1107.54907587062550371-55664.53.02

                        745円

                        ( 820円 )
                        10個 あり

                        5日目

                        10T10H657.54907587062543371-55744.53.02

                        5,732円

                        ( 6,305円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        10T8H6574907587062680371-58334.52.60

                        ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました