(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.V トルクスビット

No.V トルクスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
611円 ~ 870円
税込価格
672円 ~ 957円

トルクスネジ専用ドライバービット。【特長】・自動車関連で多く使われるトルクスネ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 特長:
    自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
マグネット
刃先長(mm)
先端部軸径(mm)
JANコード
トラスココード
軸径(d2)(mm)
軸径(d1)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T30
110
なし
8.5
-
4907587062819
371-5744
6.0
5.79
10

10個

639( 703円 )

1日目

T6
110
なし
6.5
4
4907587062512
-
4.0
1.95
-

10個

870( 957円 )

4日目

T8
65
あり
7
-
4907587062529
-
4.5
2.60
-

10個

611( 672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクスネジ専用ドライバービット。
【特長】
・自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
【用途】
・自動車関連。

商品仕様

トルクスネジ専用ドライバービット

NO.V トルクスビット

NO.V トルクスビット

寸法図

寸法図

製品仕様

刃先×全長
mm

mm
軸径d1
mm
刃先長L1
mm
軸径d2
mm
T6×651.651.956.54
T6×1101.651.956.54
T8×652.32.674.5
T8×1102.32.674.5
T10×652.723.027.54.5
T10×1102.723.027.54.5
T15×653.263.567.54.5
T15×1103.263.567.54.5
T20×653.844.147.55
T20×1103.844.147.55
T25×654.44.785
T25×1104.44.785
T27×654.965.2685.5
T27×1104.965.2685.5
T30×655.495.798.56
T30×1105.495.798.56
T40×656.6H6.35H6.35
T40×1106.6H6.35H6.35

トルクス工具の特長

トルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.V トルクスビット

No.V トルクスビット

    ボックスビット

    ボックスビット

      No.J トルクスビット

      No.J トルクスビット

        トルクスビット No.V5

        トルクスビット No.V5

          No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

          No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

            No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

            No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

              インパクト用ドライバービット

              インパクト用ドライバービット

                No.A19 ヘックスビット

                No.A19 ヘックスビット

                  インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)

                  インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)

                    メーカー ベッセル ANEX ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル TONE ベッセル トラスコ中山
                    通常価格 611円 324円 603円 713円 616円 745円 560円 235円 240円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    先端形状 トルクス 特殊 トルクス トルクス トルクス トルクス - 六角 プラス(+)
                    差込部形状 六角 - 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角
                    差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 8mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 8mm 8mm
                    両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 - 片頭 片頭
                    単品/セット/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                    No.V トルクスビットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました