(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.SMVT トルクスイジリ止ビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.SMVT トルクスイジリ止ビット

通常単価(税別)
795円
税込単価
875円

トルクスネジ用ビット。【特長】・自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。・い...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    65
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • サイズ(mm):
    135×35×8

型番

SMVT10H 解除

Loading...

トルクスネジ用ビットの商品概要

SMVT08H

SMVT08H

寸法

寸法

注意・禁止事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マグネット
JANコード
トラスココード
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMVT10H

あり
4907587356420
371-5116
VT10H×65
10

10個

795( 875円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクスネジ用ビット。
【特長】
・自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
・いじり止め目的の丸穴があいている形状。
・トルクス正式ライセンシー社製。
【用途】
・製品の設計上や管理上いじってはいけないところに使われているトルクスネジ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.SMVT トルクスイジリ止ビットの型番SMVT10Hのページです。
型番SMVT10Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.SMVT トルクスイジリ止ビット

No.SMVT トルクスイジリ止ビット

    タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

    タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

      No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

      No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

        六角棒ビット 対辺6.35 溝9

        六角棒ビット 対辺6.35 溝9

          No.V トルクスビット

          No.V トルクスビット

            No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

            No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

              867/21 トルクスビット

              867/21 トルクスビット

                TXビット 穴無 対辺6.35mm

                TXビット 穴無 対辺6.35mm

                  No.A4 トルクスビット

                  No.A4 トルクスビット

                    トルクスビット No.V5

                    トルクスビット No.V5

                      両頭ビット No.B43

                      両頭ビット No.B43

                        AZ14 ギザビット

                        AZ14 ギザビット

                          867/22 トルクスビット

                          867/22 トルクスビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル エイト ベッセル ベッセル WERA エイト ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル WERA
                            通常価格 795円 706円 745円 540円 611円 616円 1,381円 934円 1,031円 713円 205円 210円 1,421円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 トルクス トルクス(いじり止め) トルクス 六角 トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス プラス(+) プラス(+) トルクス
                            差込部形状 六角 六角 六角 - 六角 六角 ストレート - 六角 六角 六角 六角 ストレート
                            差込部径・六角 6.35mm 5mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm - 6.35mm 6.35mm 8mm 6.35mm 6.35mm -
                            全長(mm) 65 - - - - - 40 75 25.4 - - - 60
                            段付き - - - - - - - - - - - -

                            No.SMVT トルクスイジリ止ビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました