(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振りビットホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

首振りビットホルダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,354円
税込単価
3,689円

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えるビットホルダー。【特長】・引くと首振り...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    100
  • マグネット:
    なし
  • JANコード:
    4907587355959
  • トラスココード:
    254-5381
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 外径(mm):
    18
  • 軸径(mm):
    6.35

Loading...

ネジ締め作業のわずらわしさを解決

商品イメージ

商品イメージ

寸法

寸法

使用イメージ

使用イメージ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBJ100

1個

3,354( 3,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えるビットホルダー。
【特長】
・引くと首振り、押すと固定。どちらも使える
・手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえる
・ビット差込六角対辺6.35mm
【用途】
・引き寄せ金物・かど金物の取付に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りビットホルダーの型番WBJ100のページです。
型番WBJ100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振りビットホルダー

首振りビットホルダー

    ソケットアダプター No.A20BSQ

    ソケットアダプター No.A20BSQ

      首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

      首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

        1/4"HEXビットホルダー リング式

        1/4"HEXビットホルダー リング式

          1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

          1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

            1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

            1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

              電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

              電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

                1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                  電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

                  電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

                    ロングビットホルダ TLB-450N

                    ロングビットホルダ TLB-450N

                      メーカー ベッセル ベッセル ベッセル PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ エスコ ミトロイ トラスコ中山
                      通常価格 3,354円 1,304円 1,449円 2,479円 3,216円 4,858円 2,127円 1,620円 5,210円 2,036円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                      商品種類 アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター ケース・ホルダー アダプター アダプター
                      全長(mm) 100 - 60 57 75 63 60 70 - 450
                      マグネット なし なし なし なし あり なし あり - - なし
                      JANコード 4907587355959 - 4907587355942 - - - - - - -
                      トラスココード 254-5381 - 254-5403 - - - - - - -

                      首振りビットホルダーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました