(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,449円
税込単価
1,594円

ユニバーサルタイプのソケットアダプター。【特長】・手持ちのソケットが使えるアダ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    60
  • マグネット:
    なし
  • JANコード:
    4907587355942
  • トラスココード:
    254-5403
  • 軸径(mm):
    6.35
  • ソケット差込角SQ(mm):
    12.7
  • ΦD(mm):
    16

型番

A20WSQ4 解除

Loading...

特長

A20WSQ3

A20WSQ3

A20WSQ4

A20WSQ4

製品イメージ

製品イメージ

品番No. ソケット差込角
SQ
φD 全長
(mm)
台紙付サイズ
(mm)
A20WSQ3 9.51356114×35
A20WSQ4 12.71660117×35
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A20WSQ4

1個

1,449( 1,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニバーサルタイプのソケットアダプター。
【特長】
・手持ちのソケットが使えるアダプター。
・ソケットを引くと首振り、押すと固定。
・軸圧入式で耐久性up。
・角が摩耗しにくい高硬度60HRC。
【用途】
・建築、設備作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4の型番A20WSQ4のページです。
型番A20WSQ4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

    ソケットアダプター No.A20BSQ

    ソケットアダプター No.A20BSQ

      1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

      1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

        電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

        電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

          ロングビットホルダ TLB-450N

          ロングビットホルダ TLB-450N

            電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

            電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

              首振りビットホルダー

              首振りビットホルダー

                1/4"HEXビットホルダー リング式

                1/4"HEXビットホルダー リング式

                  フレキシブルシャフト TFS-300N

                  フレキシブルシャフト TFS-300N

                    差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード

                    差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード

                      アネックス ロングビットホルダー 350mm

                      アネックス ロングビットホルダー 350mm

                        1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

                        1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

                          1/4″HEXビットドライバーハンドル

                          1/4″HEXビットドライバーハンドル

                            メーカー ベッセル ベッセル PBスイスツールズ ミトロイ トラスコ中山 PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ トラスコ中山 PBスイスツールズ ANEX PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 1,449円 1,304円 3,216円 5,210円 2,036円 2,127円 3,354円 2,479円 3,870円 3,080円 2,502円 4,858円 3,344円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター ケース・ホルダー アダプター -
                            全長(mm) 60 - 75 - 450 60 100 57 300 - - 63 205
                            マグネット なし なし あり - なし あり なし なし なし あり なし なし なし
                            JANコード 4907587355942 - - - - - 4907587355959 - - - - - -
                            トラスココード 254-5403 - - - - - 254-5381 - - - - - -

                            首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました