(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両頭ビット No.B43B・No.B43H

両頭ビット No.B43B・No.B43H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161円
税込単価
177円

ハイパワービット。【特長】・片側が折れても反転させて使える。・タッピング作業に...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 熱処理区分:
    S
  • 特長:
    片側が折れても反転させて使える。タッピング作業に合わせた強化刃先。

型番

B43B275 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B43B275

75
4907587328861
371-2630
10

10個

161( 177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイパワービット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・タッピング作業に合わせた強化刃先。
・シャンク径:6.35mm。
【用途】
・剛体接合、板金組み立て、重作業。

商品情報

製品仕様

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43B(+2×50S) の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : S
本体全長 : 50mm
本体重量 : 11g
外装:100本

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43B(+2×150S) の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : S
本体全長 : 150mm
本体重量 : 37g
外装:100本

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43B(+2×75S)の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : S
本体全長 : 75mm
本体重量 : 18g
外装:100本

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43B(+2×100S)の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : S
本体全長 : 100mm
本体重量 : 24g
外装:100本

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43H(+2×75H) の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : H
本体全長 : 75mm
本体重量 : 18g
外装:100本

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43H(+2×100H)の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : H
本体全長 : 100mm
本体重量 : 24g
外装:100本

両頭ビット No.B43B・No.B43H:関連画像

No.B43H(+2×150H) の外観
刃先区分(+)
刃先サイズ : +2
熱処理区分 : H
本体全長 : 150mm
本体重量 : 37g
外装:100本

注意事項
作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
ネジのサイズに合ったものを使用してください。
必要以上に無理な力で使用しないでください。
動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

カタログ

 

B43B275で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭ビット No.B43B・No.B43Hの型番B43B275のページです。
型番B43B275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両頭ビット No.B43B・No.B43H

両頭ビット No.B43B・No.B43H

    タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

    タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

      ボックスビット

      ボックスビット

        両頭ビット No.A14

        両頭ビット No.A14

          メーカー ベッセル ベッセル ANEX ベッセル
          通常価格 161円 2,036円 324円 186円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
          先端形状 プラス(+) プラス(+) 特殊 プラス(+)
          先端サイズ・プラス(+) No.2 No.2 - -
          差込部形状 六角 六角 - 六角
          差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
          マグネット なし なし なし なし

          両頭ビット No.B43B・No.B43Hのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました