(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両頭ビット パワー刃先 No.A14P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両頭ビット パワー刃先 No.A14P

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
163円 ~ 283円
税込価格
179円 ~ 311円

すぐれた精度&抜群の耐久性を持つドライバービット。【特長】・片側が折れても反転...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 熱処理区分:
    H
  • 特長:
    片側が折れても反転させて使える。刃先精度と強度にバランスのとれたビット。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

産業用Aタイプビットの概要

寸法図

寸法図

先端

先端

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
4907587321664

10個

219( 241円 )

1日目

150
4907587321671

10個

283( 311円 )

1日目

65
4907587321657

10個

163( 179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度&抜群の耐久性を持つドライバービット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・刃先精度と強度にバランスのとれたビット。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両頭ビット パワー刃先 No.A14P

両頭ビット パワー刃先 No.A14P

    AZ14 ギザビット

    AZ14 ギザビット

      アルファビット No.AL14

      アルファビット No.AL14

        両頭ビット No.A14

        両頭ビット No.A14

          TRUSCO 両頭ビット

          TRUSCO 両頭ビット

            タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

            タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

              No.A19 ヘックスビット

              No.A19 ヘックスビット

                トーションビット AT14P

                トーションビット AT14P

                  両頭ビット マグネット入り No.M-A14

                  両頭ビット マグネット入り No.M-A14

                    産業用Aタイプヘックスビット No.A16

                    産業用Aタイプヘックスビット No.A16

                      段付ビット No.D81

                      段付ビット No.D81

                        トルクスビット No.V5

                        トルクスビット No.V5

                          トーションビット No.BT43

                          トーションビット No.BT43

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トラスコ中山 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 163円 210円 221円 186円 140円 2,036円 235円 230円 218円 206円 252円 713円 224円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) 六角 プラス(+) プラス(+) 六角 プラス(+) トルクス プラス(+)
                            先端サイズ・プラス(+) No.2 No.2 No.2 - No.2 No.2 - No.2 No.2 - No.2 - No.2
                            差込部形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 8mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 8mm 6.35mm
                            マグネット あり なし あり なし - なし なし あり あり なし なし なし なし

                            両頭ビット パワー刃先 No.A14Pのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品組み立ての際にタッピングのねじ止めに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            マグネット入りの商品を使用していますが、強度を重視して試しに購入しました。他社とも比べて見ましたが、一番良かったです。強度はある方でしたが、それでも1日1本ぐらい先端が欠けたり、折れたりしてしまいます。マグネット入りと比較してもあまり変わりませんが、少しだけパワー刃先の方が強度はありました。しかしながら、マグネット入りの方が手に入りやすいのでそちらを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました