(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファビット No.AL14

アルファビット No.AL14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
221円
税込単価
243円

すぐれた精度と抜群の耐久性。 【特長】 ・片側が折れても反転して使える。 ・溝...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    65
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • JANコード:
    4907587322319
  • トラスココード:
    371-1765
  • 熱処理区分:
    H
  • 特長:
    片側が折れても反転させて使える。溝部の焼戻し処理による適度のトーション効果。

型番

AL14265H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL14265H

10

10個

221( 243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた精度と抜群の耐久性。
【特長】
・片側が折れても反転して使える。
・溝部の焼戻し処理による適度のトーション効果。
【用途】
・弱電組立,通信音響機器組立に使用。
・建築、土木作業に使用。

商品情報

アルファビット No.AL14の特長

AL14寸法

AL14寸法

サイズ
刃先×全長L(mm)
熱処理区分
(+)2×65H
110H

硬度(熱処理区分)
X:可能な限りの最高硬度
H:高硬度
G:標準硬度
E:低硬度
S:低硬度

クッション効果 最適な硬さ トーション効果
  • クッション効果
  • 最適な硬さ
  • トーション効果
注意事項
  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け、交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

カタログ

 

AL14265Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファビット No.AL14の型番AL14265Hのページです。
型番AL14265Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファビット No.AL14

アルファビット No.AL14

    両頭ビット パワー刃先 No.A14P

    両頭ビット パワー刃先 No.A14P

      AZ14 ギザビット

      AZ14 ギザビット

        両頭ビット パワー刃先 No.B43P

        両頭ビット パワー刃先 No.B43P

          両頭ビット No.B43

          両頭ビット No.B43

            トーションビット No.BT43

            トーションビット No.BT43

              段付ビット No.D81

              段付ビット No.D81

                1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット

                1/4″HEXいじり止め付ヘキサゴンビット

                  両頭ビット マグネット入り No.M-A14

                  両頭ビット マグネット入り No.M-A14

                    1/4″HEXプラスビット

                    1/4″HEXプラスビット

                      No.J トルクスビット

                      No.J トルクスビット

                        段付ビット マグネット入り No.M-A16 プラス(+)

                        段付ビット マグネット入り No.M-A16 プラス(+)

                          No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

                          No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル PBスイスツールズ ベッセル PBスイスツールズ ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 221円 163円 210円 220円 205円 224円 252円 702円 218円 644円 603円 392円 616円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            先端形状 プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) プラス(+) 六角 プラス(+) プラス(+) トルクス プラス(+) トルクス
                            先端サイズ・プラス(+) No.2 No.2 No.2 No.2 - No.2 No.2 - No.2 - - No.2 -
                            差込部形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角 - 六角
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm - 6.35mm
                            全長(mm) 65 - - - - 75 82 25 - - - - -

                            アルファビット No.AL14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました