(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AS14 スレンダービット【10個入り】

AS14 スレンダービット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,999円
税込単価
2,199円

スリムネジ、スレンダーネジ用先端先細ビット。 【特長】 ・片側が折れても反転し...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    65
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • JANコード:
    4907587322265
  • トラスココード:
    371-1820
  • 熱処理区分:
    H
  • 特長:
    片側が折れても反転させて使える。刃先が見やすい先細形状。

型番

AS14265H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS14265H

10

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムネジ、スレンダーネジ用先端先細ビット。
【特長】
・片側が折れても反転して使える。
・スリムネジ等小さいネジ頭が見やすい先細形状。
【用途】
・フローリング施工、ミニビスに。

商品情報

すぐれた精度&抜群の耐久性

スレンダービットAS14(+2×45H)

スレンダービットAS14(+2×45H)

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長L
(㎜)
熱処理区分
(+)1×65H
(+)2×45H
(+)2×65H
(+)2×110H

注意・禁止事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

カタログ

 

AS14265Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AS14 スレンダービットの型番AS14265Hのページです。
型番AS14265Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AS14 スレンダービット

AS14 スレンダービット

    タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

    タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14

      No.AS スレンダービット2本組

      No.AS スレンダービット2本組

        ポジ形カラービット(マグネット入り)

        ポジ形カラービット(マグネット入り)

          メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ANEX
          通常価格 1,999円 2,036円 496円 580円
          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
          先端形状 プラス(+) プラス(+) プラス(+) ポジドライブ
          先端サイズ・プラス(+) No.2 No.2 No.2 -
          差込部形状 六角 六角 六角 -
          差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
          全長(mm) 65 - - 110

          AS14 スレンダービットのレビュー

          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
          作業
          評価 3.0満足度:3.02021/07/21
          他社メーカーのビットに比べマグネットの効きが悪いです。
          ネジがビットから外れてしまいます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました