(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.S8 トルクスソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.S8 トルクスソケット

通常価格(税別)
8,795円
税込価格
9,675円

TORXの正規ライセンシー社製のソケット。 【特長】 ・SQ12.7mmインパ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    75
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(mm):
    12.7sq

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

トルクスソケットの概要

インパクトレンチ用トルクスソケットの寸法図

インパクトレンチ用トルクスソケットの寸法図

刃先No.×全長L
(mm)
刃先サイズ
(mm)
軸径d1
(mm)
T40×75▲6.66.9
T45×75▲7.778.0
T50×75▲8.799.09
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
軸寸法(mm)
ビット 内容明細
刃先サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907587064240
6.9
T40
6.6

1個

8,795( 9,675円 )

5日目

4907587064257
8.0
T45
7.77

1個

8,795( 9,675円 )

5日目

4907587064264
9.09
T50
8.79

1個

8,795( 9,675円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TORXの正規ライセンシー社製のソケット。
【特長】
・SQ12.7mmインパクトレンチ用トルクスソケット。
【用途】
・自動車関連等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.S8 トルクスソケット

No.S8 トルクスソケット

    No.S6 トルクスソケット

    No.S6 トルクスソケット

      MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

      MB45D 対辺10X100 ナットセッター(スライドマグネット圧入式)

        ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

        ナットセッター(スライドマグネット式) No.MB45D

          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

          A20 対辺 6X55 ソケットビット(A20-1)

            B45 対辺 10×75 ソケットビット

            B45 対辺 10×75 ソケットビット

              B45 対辺 10×150 ソケットビット

              B45 対辺 10×150 ソケットビット

                B45 対辺 14×100 ソケットビット

                B45 対辺 14×100 ソケットビット

                  B45 対辺 13×100 ソケットビット

                  B45 対辺 13×100 ソケットビット

                    B45 対辺 12×100 ソケットビット

                    B45 対辺 12×100 ソケットビット

                      B45 対辺 10×100 ソケットビット

                      B45 対辺 10×100 ソケットビット

                        B45 対辺 13×75 ソケットビット

                        B45 対辺 13×75 ソケットビット

                          A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                          A20 対辺7X100 ソケットビット(A20-1)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 8,795円 7,520円 2,801円 2,447円 601円 662円 938円 1,498円 1,512円 1,052円 944円 893円 687円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            全長(mm) 75 75 100 100 55 75 150 100 100 100 100 75 100
                            単品・セット区分 単品 単品 - - - 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 -
                            差込角(mm) 12.7sq 9.5sq 10 8 6 10 10 14 13 12 10 13 7

                            No.S8 トルクスソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました