【特長】・刃開きが調整でき、ニッパー設置後の微調整が簡単できれいなカット面が得...
能力φ(mm) | 品番No. | 各部寸法(mm) | 空気消費量 (cm3/回) | 重量 (g) | スライド 方向と範囲 (mm) | ホース取付口 仕様とサイズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟質樹脂 | 硬質樹脂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
1.5 | 1.0 | GT-NT03 | 9 | 62 | 7 | 43 | 14 | 19 | 68.1 | 1.5~3 | M3 | 2 | 5 | 27 | 178 | 引き0~3 | ホースニップル付 ホース口内径2.5mm |
1.5 | 1.0 | GT-NT03R | 27 | 178 | 押し0~3 | ||||||||||||
1.5 | 1.0 | GT-NT03-4 | 27 | 178 | 引き0~3 | チューブ継手付 内径2.5×外径4mm | |||||||||||
1.5 | 1.0 | GT-NT03R-4 | 27 | 178 | 押し0~3 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | GT-NT05 | 9 | 64 | 7 | 45 | 20 | 32 | 71.1 | 3~6 | M4 | 2 | 5 | 47 | 325 | 引き0~3 | ホースニップル付 ホース口内径2.5mm |
2.5 | 1.5 | GT-NT05R | 47 | 325 | 押し0~3 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | GT-NT05-4 | 47 | 325 | 引き0~3 | チューブ継手付 内径2.5×外径4mm | |||||||||||
2.5 | 1.5 | GT-NT05R-4 | 47 | 325 | 押し0~3 | ||||||||||||
3.5 | 2.3 | GT-NT10 | 11 | 73 | 8 | 53 | 24 | 38 | 88.1 | 4~7 | M4 | 2 | 5 | 82 | 515 | 引き0~3 | ホースニップル付 ホース口内径2.5mm |
3.5 | 2.3 | GT-NT10R | 82 | 515 | 押し0~3 | ||||||||||||
3.5 | 2.3 | GT-NT10-6 | 82 | 515 | 引き0~3 | チューブ継手付 内径4×外径6mm | |||||||||||
3.5 | 2.3 | GT-NT10R-6 | 82 | 515 | 押し0~3 | ||||||||||||
5.0 | 3.4 | GT-NT20 | 14 | 103 | 10 | 80 | 28 | 44 | 102.1 | 4.5~9 | M5 | 2 | 6 | 203 | 930 | 引き0~8 | ホースニップル付 ホース口内径4mm |
5.0 | 3.4 | GT-NT20R | 203 | 930 | 押し0~8 | ||||||||||||
5.0 | 3.4 | GT-NT20-6 | 203 | 930 | 引き0~8 | チューブ継手付 内径4×外径6mm | |||||||||||
5.0 | 3.4 | GT-NT20R-6 | 203 | 930 | 押し0~8 |
【特長】
・刃開きが調整でき、ニッパー設置後の微調整が簡単できれいなカット面が得られる。
・ブレード表裏の交換が可能。
【用途】
・プラスチック樹脂成型業界等。
・ゲートカット装置や待機ジグに取り着けて樹脂成型品のカットを行うエアーニッパー。