(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードリル No.GT-D100-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードリル No.GT-D100-15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,324円
税込単価
26,756円

鉄板穴あけφ10(直径10mm)のドリル(空圧工具)。 【特長】 ・小型軽量の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック寸法(mm):
    10
  • 穴あけ鉄板 φ(mm):
    10
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    1500
  • JANコード:
    4907587305770
  • トラスココード:
    292-5508
  • 全長(mm):
    189
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.54
  • 質量(g):
    1,280
  • 特長:
    あらゆる小径の穴あけをスピーディーにおこないます。小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。消音装置付/後方排気
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 付属品/コンセント:
    BPB-2
  • 付属品/チャックハンドル:

型番

GTD10015 解除

Loading...

小径の穴あけをスピーディーに作業するドリル(空圧工具)

小型で軽量

小型で軽量

使用例

使用例

製品仕様

呼称無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
チャック寸法
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-D100-1515000.540.66.35101891280

先端工具取付方式/ドリルチャック
始動方法/レバー
消音装置/あり
排気方向/後方
ホース継手/Rc1/4
セット内容/付属品
コンセントBPB-2、チャックハンドル

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTD10015

10

1個

24,324( 26,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板穴あけφ10(直径10mm)のドリル(空圧工具)。
【特長】
・小型軽量のサイレンサー付で作業に快適な機能が付いている。
・あらゆる小径の穴あけをスピーディーに作業する。
・消音装置がついて、後方排気になっている。
【用途】
・サッシ加工、自動車組立整備、配管工事、弱電機器組立、建築関連等あらゆる小径の穴あけに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードリル No.GT-D100-15の型番GTD10015のページです。
型番GTD10015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードリル No.GT-D100-15

エアードリル No.GT-D100-15

    エアードリル No.GT-D80-20K

    エアードリル No.GT-D80-20K

      エアードリル No.GT-D80-20

      エアードリル No.GT-D80-20

        ドリル YRD-10N

        ドリル YRD-10N

          信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

          信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

            小型ドリル ピストル型

            小型ドリル ピストル型

              ドリル  YRD-8N

              ドリル YRD-8N

                エアードリル No.GT-D100-15K

                エアードリル No.GT-D100-15K

                  エアードリル No.GT-D60

                  エアードリル No.GT-D60

                    ドリルNRD-10P

                    ドリルNRD-10P

                      ドリルNRD-6SA

                      ドリルNRD-6SA

                        エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                        エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                          エアタッパ

                          エアタッパ

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 信濃機販 瓜生製作 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 瓜生製作
                            通常価格 24,324円 27,898円 26,668円 41,908円 22,817円 32,293円 40,699円 25,930円 26,773円 34,774円 35,153円 36,365円 49,112円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル - - エアドリル エアタッパ
                            チャック寸法(mm) 10 8 8 0.8~10.0 - - 10 10 6 - - - -
                            穴あけ鉄板 φ(mm) 10 8 8 10 - - 8 10 - 10 6.5 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62 0.6
                            無負荷回転数(min-1) 1500 2000 2000 900 - - 1850 1500 - 2000 2800 - -

                            エアードリル No.GT-D100-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました