(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードリル No.GT-D80-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードリル No.GT-D80-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,668円
税込単価
29,335円

スピーディーな小径穴あけに。 【特長】 ・鉄板穴あけφ8(直径8mm)。 ・小...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック寸法(mm):
    8
  • 穴あけ鉄板 φ(mm):
    8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    2000
  • JANコード:
    4907587305756
  • トラスココード:
    292-5494
  • 全長(mm):
    165
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.35
  • 質量(g):
    940
  • 特長:
    あらゆる小径の穴あけをスピーディーにおこないます。小型軽量、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。消音装置付/後方排気
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 付属品/コンセント:
    BPB-2
  • 付属品/チャックハンドル:

型番

GTD8020 解除

Loading...

エアードリルGTD8020の特長

チャックハンドルが不要なキイレスチャック式

チャックハンドルが不要なキイレスチャック式

  • 重量はキイ付き機種と比べてわずか20グラムのアップ。
  • ドリルの交換がスピーディに行え、チャックハンドルを探す手間が省ける。
品番No.穴あけ鉄板φ
(mm)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(g)
チャック寸法
(mm)
GT-D80-2082,0000.35Rc1/46.351659408.0
  • 先端工具取付方式:ドリルチャック
  • 始動方法:レバー
  • 消音装置:あり
  • 排気方向:後方
  • ホース継手:Rc1/4
  • セット内容/付属品:コンセントBPB-2、チャックハンドル

注意・禁止事項

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTD8020

10

1個

26,668( 29,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スピーディーな小径穴あけに。
【特長】
・鉄板穴あけφ8(直径8mm)。
・小型軽量。
・サイレンサー付。
・後方排気。
【用途】
・サッシ加工、自動車組立整備、板金、配管工事、弱電機器組み立て、木工、建築関係など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードリル No.GT-D80-20の型番GTD8020のページです。
型番GTD8020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードリル No.GT-D80-20

エアードリル No.GT-D80-20

    エアードリル No.GT-D80-20K

    エアードリル No.GT-D80-20K

      エアードリル No.GT-D100-15

      エアードリル No.GT-D100-15

        ドリル  YRD-8N

        ドリル YRD-8N

          小型ドリル ピストル型

          小型ドリル ピストル型

            ドリル YRD-6N

            ドリル YRD-6N

              信濃機販 エアドリル

              信濃機販 エアドリル

                エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                  エス・ピー・エアー エアドリル

                  エス・ピー・エアー エアドリル

                    ドリル YRD-10N

                    ドリル YRD-10N

                      信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

                      信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

                        ドリルNRD-6PB

                        ドリルNRD-6PB

                          ドリルNRD-6SA

                          ドリルNRD-6SA

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 瓜生製作 ヨコタ工業 信濃機販 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー ヨコタ工業 信濃機販 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 26,668円 27,898円 24,324円 40,699円 32,293円 31,072円 20,610円 36,365円 20,503円 41,908円 22,817円 28,364円 35,153円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル - -
                            チャック寸法(mm) 8 8 10 10 - 6.5 10 - 10 0.8~10.0 - - -
                            穴あけ鉄板 φ(mm) 8 8 10 8 - 6 10 - 10 10 - 6.5 6.5
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.62 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(min-1) 2000 2000 1500 1850 - 2800 - - - 900 - 2400 2800

                            エアードリル No.GT-D80-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました