(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,370円
税込単価
80,707円

F型ハンマーで大型エアーインパクトレンチピストルタイプのインパクトレンチ(空圧...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    961
  • ソケット差込角(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    25
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    3200
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.6
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    297-7231
  • JANコード:
    4907587304520
  • 全長(mm):
    242
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc3/8
  • 重量(g):
    6200
  • 付属品:
    L型レンチ(H5)、コンセント(BPB-3)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    147~961
  • 使用エアーホース内径(mm):
    9.5

型番

GT2500PF 解除

Loading...

この商品の特長

外観

外観

ソケット差込角は19mm

ソケット差込角は19mm

使用空気圧力は0.6MPa

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT2500PF

1個

73,370( 80,707円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

F型ハンマーで大型エアーインパクトレンチピストルタイプのインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・取付(リティナーリング式)。
・後方排気 / 消音装置付。
・強さと軽さのベストバランス機種。
・能力 : 普通ボルト径25mm。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PFの型番GT2500PFのページです。
型番GT2500PFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

        インパクトレンチ(超軽量~大型)

        インパクトレンチ(超軽量~大型)

          インパクトレンチNW-6HS

          インパクトレンチNW-6HS

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

              エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

              エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                  油中駆動インパクトレンチ  YD-600SW

                  油中駆動インパクトレンチ YD-600SW

                    インパクトレンチ YW-19C

                    インパクトレンチ YW-19C

                      インパクトレンチNW-5000A

                      インパクトレンチNW-5000A

                        エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                        エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                          メーカー ベッセル ベッセル ベッセル 空研 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 ベッセル
                          通常価格 73,370円 101,819円 78,610円 36,215円 45,847円 37,861円 123,677円 86,592円 41,974円 83,333円 115,122円 33,067円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   4日目   1日目   1日目  
                          最大締付トルク(N・m) 961 1716 961 - 75 176.5 2010.0 220 20 600 - 121.6
                          ソケット差込角(mm) 19 25.4 19 - 9.5 9.5 25.4 12.7 9.5 19 25.4 9.5
                          能力ボルト径(mmφ) 25 39 25 - 標準:8/高力:6 6~8 48 14 6 19 標準:52/高力:36 6~8
                          ハンマータイプ シングル Vハンマー シングル - - ダブル Vハンマー シングル ダブル - - シングル
                          回転数(rpm) 3200 4200 4400 - 9000 7000 3200 4500 5000 4500 3000 7500

                          エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PFのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました